345 GC

Excavator Besar 345 GC

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Bersih - ISO 9249
346 hp
258 kW
Bobot Kerja
93000 lb
42200 kg
Kedalaman Penggalian Maksimum
23.6 ft
7200 mm

Ikhtisar

Tahan Lama, Kinerja Berbiaya Rendah untuk Pekerjaan Harian Standar

Efisiensi bahan bakar dan kemudahan servis membuat 345 GC semakin unggul. Ditambah dengan kabin ROPS yang senyap dan nyaman, kontrol yang mudah digunakan, serta beberapa opsi attachment Cat, maka Anda sudah memiliki satu excavator tangguh yang mampu menangani berbagai tugas.

Keunggulan

Hingga 25% efisiensi bahan bakar yang lebih baik

345 GC menyelesaikan pekerjaan secara efisien dan andal dengan daya dan kontrol yang seimbang.

Kabin baru dengan kenyamanan dan keselamatan yang lebih baik

Kursi yang dapat disetel, kontrol yang mudah dijangkau, dan proteksi ROPS bersertifikasi ISO untuk lingkungan kerja yang lebih menyenangkan dan aman.

Hingga 35% biaya perawatan lebih rendah

Tingkatkan waktu kerja dan kurangi biaya dengan interval perawatan yang diperpanjang.

Spesifikasi Produk untuk 345 GC

Daya Bersih - ISO 9249 346 hp 258 kW
Model Engine C9.3 Cat C9.3 Cat
Daya Engine - ISO 14396:2002 347 hp 259 kW
Diameter 5 in 115 mm
Langkah 6 in 149 mm
Kapasitas Silinder 568 in³ 9.3 l
RPM Engine - Pengoperasian 1750 r/min 1750 r/min
RPM Engine - Travel 1900 r/min 1900 r/min
Sistem Utama - Aliran Maksimum 630 l/mnt (166 gal/mnt) 630 l/mnt (166 gal/mnt)
Tekanan Maksimum - Peralatan 5076 psi 35000 kPa
Tekanan Maksimum - Travel 5076 psi 35000 kPa
Tekanan Maksimum - Swing 4061 psi 28000 kPa
Kecepatan Swing 8.27 r/min 8.27 r/min
Torsi Swing Maksimum 114543 ft·lbf 155 kN·m
Bobot Kerja 93000 lb 42200 kg
Bobot Kerja Boom penjangkau, stick R2,9TB (9'6""), bucket HD 2,41 m3 (3,15 yd3), shoe grouser ganda 600 mm (24""), counterweight 9 mt (19.842 lb). Boom penjangkau, stick R2,9TB (9'6""), bucket HD 2,41 m3 (3,15 yd3), shoe grouser ganda 600 mm (24""), counterweight 9 mt (19.842 lb).
Kapasitas Tangki Bahan Bakar 158.5 gal (AS) 600 l
Sistem Pendinginan 10.5 gal (AS) 40 l
Oli Engine 8.5 gal (AS) 32 l
Penggerak Swing 3.6 gal (AS) 13.5 l
Final Drive - Masing-masing 2.1 gal (AS) 8 l
Sistem Hidraulik - Termasuk Tangki 111.7 gal (AS) 423 l
Tangki Hidraulik 49.1 gal (AS) 186 l
Boom Penjangkau 6,9m (22,8"") Penjangkau 6,9m (22,8"")
Stick R2.9TB (9'6"") R2.9TB (9'6"")
Bucket HD 2,41 m³ (3,15 yd³) HD 2,41 m³ (3,15 yd³)
Ketinggian Pengiriman - Bagian Atas Kabin 10.6 ft 3230 mm
Tinggi Pegangan Tangan 11.1 ft 3370 mm
Panjang Pengiriman 38.1 ft 11600 mm
Radius Ayunan Ekor 11.6 ft 3530 mm
Jarak Bebas Counterweight 4.3 ft 1300 mm
Jarak Bebas ke Tanah 1.7 ft 520 mm
Panjang Track 16.5 ft 5030 mm
Panjang Track ke Titik Tengah Roller 13.3 ft 4040 mm
Pengukur Track 9 ft 2740 mm
Lebar Transportasi 11 ft 3340 mm
Kedalaman Penggalian Maksimum 23.6 ft 7200 mm
Boom Penjangkau 6,9m (22,8"") Penjangkau 6,9m (22,8"")
Stick R2.9TB (9'6"") R2.9TB (9'6"")
Bucket HD 2,41 m³ (3,15 yd³) HD 2,41 m³ (3,15 yd³)
Jangkauan Maksimum di Permukaan Tanah 37 ft 11290 mm
Tinggi Pemotongan Maksimum 34.6 ft 10540 mm
Tinggi Pemuatan Maksimum 23.7 ft 7210 mm
Tinggi Pemuatan Minimum 10.3 ft 3130 mm
Potongan Kedalaman Maksimum untuk Ketinggian Dasar 2440 mm (8 ft) 23 ft 7040 mm
Kedalaman Penggalian Dinding Vertikal Maksimum 17.7 ft 5390 mm
Daya Penggalian Bucket - ISO 52860 lbf 235 kN
Daya Penggalian Stick - ISO 40530 lbf 180 kN
Daya Penggalian Stick - SAE 42.79 lbf 190 kN
Daya Penggalian Bucket - SAE 45.65 lbf 203 kN
AC Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas ramah rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 1,0 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 1430 metrik ton. Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas ramah rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 1,0 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 1430 metrik ton.

345 GC Perlengkapan Standar

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui perinciannya.

KABIN

  • ROPS, peredam suara standar
  • Monitor layar sentuh LCD resolusi tinggi 203 mm (8")
  • Kursi yang dapat disetel secara mekanis

ENGINE

  • Dua mode yang dapat dipilih: Daya, Pintar
  • Kontrol kecepatan engine otomatis
  • Kemampuan kerja hingga ketinggian 3300 m (10.830 ft)
  • Kapasitas pendinginan ambien tinggi 52 °C (126 °F)
  • Kemampuan start dingin -18° C (0° F)
  • Filter udara elemen ganda dengan precleaner terintegrasi
  • Kemampuan biodiesel hingga B20

SISTEM HIDRAULIK

  • Sirkuit regenerasi boom dan stick
  • Katup kontrol utama elektronik
  • Pemanasan oli hidraulik otomatis
  • Katup peredam swing bolak-balik
  • Rem parkir ayun otomatis
  • Filter balik hidraulik kinerja tinggi
  • Travel dua kecepatan
  • Kemampuan menggunakan oli hidraulik bio
  • Undercarriage panjang

UNDERCARRIAGE DAN STRUKTUR

  • Lubang penarikan di rangka dasar (Sesuai ISO 15818)
  • Counterweight 9 mt (19.842 lb)

SISTEM LISTRIK

  • Baterai 1000 CCA bebas perawatan (x2)
  • Sakelar pemutus elektrik terpusat
  • Lampu chassis LED, lampu boom kiri dan kanan, lampu kabin

TEKNOLOGI CAT

  • Cat Product Link
  • Penghentian hammer otomatis

SERVIS DAN PERAWATAN

  • Lokasi oli engine & filter bahan bakar yang dikelompokkan
  • Port Pengambilan Sampel Oli Terjadwal (S·O·S)

KESELAMATAN DAN KEAMANAN

  • Sistem pengamanan Satu Kunci Caterpillar
  • Kotak alat/penyimpanan eksternal yang dapat dikunci
  • Pintu dapat dikunci, serta tangki bahan bakar dan hidraulik dengan kunci
  • Kompartemen pengurasan bahan bakar yang dapat dikunci
  • Platform servis dengan pelat anti-selip & baut menjorok
  • Susuran tangan & pegangan tangan kanan (Sesuai ISO 2867)
  • Klakson sinyal/peringatan
  • Paket kaca spion visibilitas standar
  • Sakelar pematian engine sekunder dari permukaan tanah
  • Kamera pandangan ke belakang dan spion samping kanan

345 GC Perlengkapan Opsional

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui perinciannya.

KABIN

  • Cat Stick Steer

ENGINE

  • Heater blok penyalaan dingin
  • Kemampuan start dingin -32° C (-25° F)

SISTEM HIDRAULIK

  • Ayunan halus
  • Sirkuit bantu dua arah gabungan
  • Sirkuit bantu dua arah gabungan dengan filter balik hammer

UNDERCARRIAGE DAN STRUKTUR

  • Double grouser track shoe 600mm (24")
  • Triple grouser track shoe HD 600 mm (24")
  • Triple grouser track shoe 600mm (24")
  • Triple grouser track shoe 700mm (28")

BOOM DAN STICK

  • Boom Massal 6,55 (21'6")
  • Boom penjangkau 6,9 m (22'8")
  • Stick massal 2,55 (8'4")
  • Stick Penjangkau 2,9 m (9'6")
  • Stick Penjangkau HD 2,9 m (9'6")
  • Stick massa 3,0 m (9'10")
  • Stick Penjangkau 3,35 m (11')
  • Stick Penjangkau HD 3,35 m (11')

SERVIS DAN PERAWATAN

  • Pompa pengisian bahan bakar elektrik dengan pematian otomatis

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

  • VisionLink®

    VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

Jelajahi Teknologi

Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

Jelajahi Teknologi

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity adalah platform berbasis cloud yang mudah digunakan, berfungsi mengumpulkan dan merangkum data lokasi kerja dan telematik alat berat dari semua perlengkapan Anda. Data kinerja yang dapat ditindaklanjuti ditransmisikan ke platform web untuk diakses pengguna di mana saja, kapan saja melalui perangkat seluler, tablet, atau desktop - di dalam maupun di luar lokasi kerja.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

VisionLink® Productivity adalah platform berbasis cloud yang mudah digunakan, berfungsi mengumpulkan dan merangkum data lokasi kerja dan telematik alat berat dari semua perlengkapan Anda. Data kinerja yang dapat ditindaklanjuti ditransmisikan ke platform web untuk diakses pengguna di mana saja, kapan saja melalui perangkat seluler, tablet, atau desktop - di dalam maupun di luar lokasi kerja.

Jelajahi Teknologi

Lihat bagaimana 345 GC dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Hydraulic Excavator 345 GC

Hydraulic Excavator 345 GC

Hydraulic Excavator 345 GC

Hydraulic Excavator 345 GC

Hydraulic Excavator 345 GC

Hydraulic Excavator 345 GC

Hydraulic Excavator 345 GC
Hydraulic Excavator 345 GC
Hydraulic Excavator 345 GC
Hydraulic Excavator 345 GC
Hydraulic Excavator 345 GC
Hydraulic Excavator 345 GC

360 View
360 View