Mini Excavator 303 CR

Mini Excavator 303 CR

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Bersih
23.6 hp
17.6 kW
Bobot Kerja
7817 lb
3545 kg
Kedalaman Penggalian
116.1 in
2950 mm

Ikhtisar

Mini Excavator Terinspirasi oleh Pelanggan Kami

Mini Excavator 303 CR Cat® memberikan tenaga dan kinerja maksimum dalam ukuran ringkas untuk membantu Anda bekerja pada beragam aplikasi.

Keunggulan

4 Fitur Pertama di Industri

Eksklusif dari Cat di Mini Excavator

Hingga 5% Biaya Total Kepemilikan Lebih Rendah

dengan suku cadang yang lebih umum, biaya perbaikan yang lebih rendah, dan kabin yang dapat dimiringkan

Hingga 10% Kinerja Lebih Besar

dengan pengaturan operator yang dapat diprogram dan waktu siklus yang lebih cepat

Spesifikasi Produk untuk 303 CR

Daya Bersih 23.6 hp 17.6 kW
Model Engine Turbo C1.1 Turbo C1.1
Diameter 3 in 77 mm
Catatan (2) Daya bersih yang dinyatakan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine berada pada kecepatan tetapan dan daya tetapan apabila engine dipasang dengan kipas yang dikonfigurasi di pabrik, sistem intake udara, sistem buang, dan alternator dengan beban alternator minimum. Daya bersih yang dinyatakan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine berada pada kecepatan tetapan dan daya tetapan apabila engine dipasang dengan kipas yang dikonfigurasi di pabrik, sistem intake udara, sistem buang, dan alternator dengan beban alternator minimum.
Daya Bersih - 2.400 rpm - ISO 9249, 80/1269/EEC 23.6 hp 17.6 kW
Emisi Memenuhi standar emisi Tier 4 Final EPA AS dan Stage V UE. Memenuhi standar emisi Tier 4 Final EPA AS dan Stage V UE.
Langkah 3.2 in 81 mm
Catatan Daya bersih diuji sesuai ISO 9249 dan 80/1269/EEC. Daya bersih diuji sesuai ISO 9249 dan 80/1269/EEC.
Kapasitas Silinder 69 in³ 1.1 l
Daya Kotor - SAE J1995:2014 24.7 hp 18.4 kW
Bobot Kerja 7817 lb 3545 kg
Catatan (1) *Bobot Minimum didasarkan pada track karet tetap, operator, tangki bahan bakar penuh, stick standar, blade, bucket, dan tidak ada counterweight tambahan. *Bobot Minimum didasarkan pada track karet tetap, operator, tangki bahan bakar penuh, stick standar, blade, bucket, dan tidak ada counterweight tambahan.
UE: Berat Pelat CE dengan Kanopi*** 6791 lb 3080 kg
Bobot Kerja Minimum dengan Kanopi* 6670 lb 3025 kg
Bobot Kerja Minimum dengan Kabin* 6924 lb 3140 kg
Catatan (3) ***Berat Pelat CE berdasarkan pada konfigurasi UE yang paling umum. Mencakup operator 75 kg (165 lb) dan tangki bahan bakar penuh serta tidak termasuk bucket. ***Berat Pelat CE berdasarkan pada konfigurasi UE yang paling umum. Mencakup operator 75 kg (165 lb) dan tangki bahan bakar penuh serta tidak termasuk bucket.
Bobot Kerja Maksimum dengan Kanopi** 7552 lb 3425 kg
UE: Berat Pelat CE dengan Kabin*** 7012 lb 3180 kg
Bobot Kerja Maksimum dengan Kabin** 7817 lb 3545 kg
Catatan (2) **Bobot Maksimum didasarkan pada track baja, operator, tangki bahan bakar penuh, stick panjang, blade, bucket, dan counterweight tambahan. **Bobot Maksimum didasarkan pada track baja, operator, tangki bahan bakar penuh, stick panjang, blade, bucket, dan counterweight tambahan.
Kedalaman Penggalian 116.1 in 2950 mm
Tinggi Boom - Posisi Pengiriman 75.6 in 1920 mm
Swing Ekor dengan Counterweight 35 in 890 mm
Lebar Sabuk/Shoe Track 11.8 in 300 mm
Jangkauan Maksimum 206.3 in 5240 mm
Jangkauan Boom Masuk 74.2 in 1910 mm
Boom Swing - Kanan 34.3 in 870 mm
Ayunan Ekor 33.3 in 845 mm
Jarak Bebas Pembuangan Maksimum 130.3 in 3310 mm
Jarak Bebas ke Tanah 12.2 in 310 mm
Panjang Undercarriage O/A 81.5 in 2070 mm
Tinggi Pengiriman O/A 97.6 in 2480 mm
Lebar Track - Diperluas 61 in 1550 mm
Kedalaman Blade Maksimum 21.1 in 535 mm
Jangkauan Maksimum - Permukaan Tanah 201.2 in 5110 mm
Panjang Stick 61.4 in 1560 mm
Panjang Pengiriman Keseluruhan* 179.5 in 4560 mm
Ketinggian Penggalian Maksimum 183.1 in 4650 mm
Bearing Swing - Tinggi 22.4 in 570 mm
Catatan *Panjang Pengiriman Keseluruhan tergantung pada posisi blade selama pengiriman. *Panjang Pengiriman Keseluruhan tergantung pada posisi blade selama pengiriman.
Swing Ekor tanpa Counterweight 30.5 in 775 mm
Tinggi Blade Maksimum 15.2 in 385 mm
Boom Swing - Kiri 25.2 in 640 mm
Dinding Vertikal 81.5 in 2070 mm
Tinggi 13.8 in 350 mm
Lebar 61 in 1550 mm
Kedalaman Blade Maksimum 21.1 in 535 mm
Swing Ekor tanpa Counterweight 30.5 in 775 mm
Ketinggian Penggalian Maksimum 177.6 in 4510 mm
Panjang Undercarriage O/A 81.5 in 2070 mm
Tinggi Boom - Posisi Pengiriman 63 in 1600 mm
Dinding Vertikal 71.7 in 1820 mm
Panjang Pengiriman Keseluruhan* 177.6 in 4510 mm
Boom Swing - Kiri 25.2 in 640 mm
Tinggi Pengiriman O/A 97.6 in 2480 mm
Lebar Track Shoe 61 in 1550 mm
Boom Swing - Kanan 34.3 in 870 mm
Ayunan Ekor dengan Counterweight Ekstra 35 in 890 mm
Bearing Swing - Tinggi 22.4 in 570 mm
Ayunan Ekor 33.3 in 845 mm
Tinggi Blade Maksimum 15.2 in 385 mm
Kedalaman Penggalian 104.3 in 2650 mm
Jarak Bebas Pembuangan Maksimum 124.8 in 3170 mm
Jangkauan Maksimum - Permukaan Tanah 190.2 in 4830 mm
Jangkauan Maksimum 196.1 in 4980 mm
Jarak Bebas ke Tanah 12.2 in 310 mm
Lebar Sabuk/Shoe Track 11.8 in 300 mm
Jangkauan Boom Masuk 68.9 in 1750 mm
Panjang Stick 49.6 in 1260 mm
Catatan *Panjang Pengiriman Keseluruhan tergantung pada posisi blade selama pengiriman. *Panjang Pengiriman Keseluruhan tergantung pada posisi blade selama pengiriman.
Boom Swing - Kanan 50 ° 50 °
Kecepatan Swing Alat Berat 9 r/min 9 r/min
Boom Swing - Kiri 75 ° 75 °
Tekanan Suara Eksterior Rata-rata (ISO 6395:2008) 94 dB(A) 94 dB(A)
Tekanan Suara Operator (ISO 6396:2008) 78 dB(A) 78 dB(A)
Catatan Peraturan Uni Eropa “2000/14/EC” Peraturan Uni Eropa “2000/14/EC”
Sirkuit Bantu - Primer - Aliran 17 gal/min 65 l/min
Sirkuit Bantu - Sekunder - Tekanan 3553 psi 245 bar
Tekanan Pengoperasian - Swing 2553 psi 176 bar
Aliran Pompa di 2400 rpm 26 gal/min 100 l/min
Tipe Hidraulik Sensor Beban dengan Pompa Piston Kapasitas Variabel Hidraulik Sensor Beban dengan Pompa Piston Kapasitas Variabel
Gaya Penggalian - Stick - Standar 3732 lbf 16.6 kN
Tekanan Pengoperasian - Travel 3553 psi 245 bar
Daya Penggalian - Bucket 6385 lbf 28.4 kN
Tekanan Pengoperasian - Peralatan 3553 psi 245 bar
Sirkuit Bantu - Primer - Tekanan 3553 psi 245 bar
Sirkuit Bantu - Sekunder - Aliran 7 gal/min 25 l/min
Daya Penggalian - Stick - Panjang 3327 lbf 14.8 kN
Catatan * Aliran dan tekanan tidak dapat digabungkan. Dalam terdapat beban, saat aliran naik, tekanan turun. * Aliran dan tekanan tidak dapat digabungkan. Dalam terdapat beban, saat aliran naik, tekanan turun.
Kemampuan Menanjak - Maksimum 30 derajat 30 derajat
Tekanan Ke Tanah - Bobot Maksimum 4.7 psi 32.3 kPa
Tekanan Ke Tanah - Bobot Minimum 4 psi 27.6 kPa
Kecepatan Travel - Tinggi 2.8 mile/h 4.5 km/h
Gaya Traksi Maksimum - Kecepatan Rendah 7059 lbf 31.4 kN
Kecepatan Travel - Rendah 1.6 mile/h 2.6 km/h
Gaya Traksi Maksimum - Kecepatan Tinggi 3305 lbf 14.7 kN
Sistem Pendinginan 1.1 gal (AS) 4 l
Tangki Hidraulik 4.8 gal (AS) 18 l
Oli Engine 1.1 gal (AS) 4 l
Tangki Bahan Bakar 11.9 gal (AS) 45 l
Sistem Hidraulik 9.2 gal (AS) 35 l
Counterweight 221 lb 100 kg
Kabin 254 lb 115 kg
Track Baja 276 lb 125 kg
Stick panjang 55 lb 25 kg
Counterweight Ekstra 551 lb 250 kg
Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, Roll-Over Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Pelindung Atas ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I)
Struktur Pelindung Bahaya Terguling (TOPS, Tip Over Protective Structure) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997

303 CR Perlengkapan Standar

ENGINE

  • Engine Cat C1.1 Turbo (EPA Tier 4 Final AS/Stage V UE)
  • Idle Engine Otomatis
  • Shutdown Engine Otomatis
  • Travel Dua Kecepatan Otomatis
  • Separator Air Bahan Bakar
  • Daya Sesuai Permintaan (tidak di semua wilayah tersedia)
  • Pompa Piston Kapasitas Variabel
  • Sensor Beban/Hidraulik Berbagi Aliran

HIDRAULIK

  • Pompa Elektronik Smart Tech
  • Akumulator
  • Rem Swing Otomatis
  • Saluran Hidraulik Bantu
  • Aliran Bantu Satu dan Dua Arah
  • Aliran Bantu Kontinu
  • Pemutusan Cepat Saluran Bantu

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Kanopi Kemiringan atau Kabin Kemiringan
  • Pelindung Atas ISO 10262:1998 Level I
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • TOPS – ISO 12117:1997
  • Monitor Canggih Generasi Berikutnya
    – Layar Sentuh
    – Sistem Referensi Lokasi
    – Kemampuan Kamera Definisi Tinggi (IP68 dan IP69K)
    – Kode Keamanan Numerik
  • Mode Stick Steer
  • Kontrol Kendara Travel
  • Pengubah Pola Kontrol (opsional di beberapa kawasan)
  • Sandaran Lengan yang Dapat Disetel
  • Matras Lantai yang Dapat Dicuci
  • Pedal Travel dan Tuas Tangan
  • Keamanan Alat Berat
  • Keamanan Alat Berat – Kunci Standar dengan Kode Masuk
  • Kursi Bersuspensi Kain (Khusus kabin)
  • Kursi Bersuspensi Vinil (Khusus kanopi)
  • Penguncian Hidraulik – Semua Kontrol
  • Sabuk Pengaman Visibilitas Tinggi yang Dapat Dipendekkan (75 mm/3 in)
  • Gantungan Jaket
  • Tempat Botol/Gelas Minuman
  • Kantong Penyimpanan
  • Jendela atap
  • Boss Pemasangan untuk Bagian Depan
  • Klakson Sinyal/Peringatan
  • Lampu Interior (Khusus kabin)
  • Lampu Boom, Halogen
  • Ruang Utilitas untuk Telepon Seluler
  • Monitor LCD Berwarna
    – Pengukur Temperatur Cairan Pendingin dan Tingkat Bahan Bakar
    – Monitoring Alat Berat dan Perawatan
    – Penyetelan Kinerja dan Alat Berat
    – Kode Keamanan Numerik
    – Multibahasa
    – Meteran Jam dengan Sakelar Wake Up
    – Jog Dial (khusus kabin)

UNDERCARRIAGE

  • Sabuk Karet (lebar 300 mm/11,8 in)
  • Blade Dozer
  • Blade Dozer Float
  • Pengikatan pada Rangka Track

BOOM, STICK, DAN LINKAGE

  • Boom Satu Bagian (2200 mm/86,6 in)
  • Stick Standar (1260 mm/49,6 in)
  • Dapat Dipasang Shovel Depan – Coupler Hidraulik
  • Dapat Dipasang Shovel Depan – Dipasang Pin
  • Siap Dipasang Thumb (tidak di semua kawasan tersedia)
  • Lubang Pengangkatan Bersertifikat (opsional di beberapa kawasan)

KELISTRIKAN

  • Baterai – 12 Volt
  • Perangkat lunak (alat berat dan monitor)
  • Baterai Bebas Perawatan
  • Klakson Sinyal/Peringatan
  • Soket Daya 12 Volt

303 CR Perlengkapan Opsional

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Kabin dengan AC
  • Kabin dengan Heater
  • Pengubah Pola Kontrol (opsional di beberapa kawasan)
  • Tidak Ada Pedal Travel dan Tuas Tangan
  • Keamanan Alat Berat – Tekan untuk Start dengan Kunci Kode Fob/Pass
  • Kursi Non Suspensi Vinyl (Khusus kanopi)
  • Lampu Depan LED
  • Lampu Depan dan Lampu Belakang LED
  • Lampu Boom LED
  • Kaca Spion Kiri dan Kanan
  • Radio – Bluetooth®, Alat Bantu, Mikrofon, USB (khusus isi ulang) (Khusus kabin)

UNDERCARRIAGE

  • Track Baja (Lebar 300 mm/11,8 in)

BOOM, STICK, DAN LINKAGE

  • Stick Panjang (1560 mm/61,4 in)
  • Dapat Dipasang Shovel Depan – Coupler Manual Kunci Ganda
  • Attachment mencakup Coupler, Thumb, Bucket, Auger, dan Hammer
  • Saluran Hidraulik Bantu ke-2
  • Katup Penyearah Penurunan Boom
  • Katup Penyearah Penurunan Stick
  • Saluran Quick Coupler Hidraulik (tidak di semua wilayah tersedia)

KELISTRIKAN

  • Pemutus Baterai
  • Product Link PL243 (peraturan berlaku)
  • Product Link PLE643 (peraturan berlaku)
  • Alarm Travel (standar di beberapa wilayah)

PELINDUNG

  • Pelindung Depan Polikarbonat (ISO 10262:1998 Level I dan EN356 P5A)
  • Pelindung Depan Ketinggian Separuh Polikarbonat (Khusus kanopi)

LAINNYA

  • Dapat Dilumasi Oli Bio
  • Pengurasan Eco
  • Heater Mantel Air

Lihat bagaimana 303 CR dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Mini Hydraulic Excavator 303 CR

Mini Hydraulic Excavator 303 CR

Mini Hydraulic Excavator 303 CR

Mini Hydraulic Excavator 303 CR

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Mini Hydraulic Excavator 303 CR

Mini Hydraulic Excavator 303 CR
Mini Hydraulic Excavator 303 CR
Mini Hydraulic Excavator 303 CR
Mini Hydraulic Excavator 303 CR
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Mini Hydraulic Excavator 303 CR

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • VisionLink®

    VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi