316 GC

Excavator Kecil 316 GC

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Bersih - ISO 9249
104 hp
77.3 kW
Bobot Kerja
32100 lb
14600 kg
Kedalaman Penggalian Maksimum
18.2 ft
5530 mm

Ikhtisar

KINERJA DAN DAYA TAHAN MAKSIMAL

Cat® 316 GC tepat untuk Anda yang membutuhkan keandalan, ketahanan, produktivitas tinggi, dan biaya rendah. Excavator ini didesain, dibangun, dan didukung secara unik untuk membantu Anda meraih kesuksesan dengan cepat.

Keunggulan

PRODUKTIVITAS LEBIH TINGGI

Daya engine yang lebih besar dan daya dobrak yang lebih kuat memberikan tenaga yang Anda butuhkan untuk meningkatkan produktivitas.

BIAYA PERAWATAN RENDAH

Menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dengan biaya lebih rendah dan interval perawatan lebih lama dan tersinkronisasi.  

DIDESAIN UNTUK PEKERJAAN SEHARI-HARI

316 GC mudah dimiliki dan dioperasikan serta memberikan keandalan dan ketahanan yang Anda harapkan dari produk Cat®.

Spesifikasi Produk untuk 316 GC

Daya Bersih - ISO 9249 104 hp 77.3 kW
Model Engine C3.6 C3.6
Daya Bersih - ISO 9249 (DIN) 105 hp (metrik) 105 hp (metrik)
Daya Engine - ISO 14396:2002 110 hp 82 kW
Daya Engine - ISO 14396 (DIN) 111 hp (metrik) 111 hp (metrik)
Diameter 4 in 98 mm
Langkah 5 in 120 mm
Kapasitas Silinder 220 in³ 3.6 l
Kemampuan Biodiesel Hingga B20¹ Hingga B20¹
Emisi Memenuhi standar emisi MAR-1 Brasil dan Non-Jalan Raya Stage III China, setara dengan EPA Tier 3 AS dan Stage IIIA UE. Memenuhi standar emisi MAR-1 Brasil dan Non-Jalan Raya Stage III China, setara dengan EPA Tier 3 AS dan Stage IIIA UE.
Catatan (1) Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, sistem pemasukan udara, sistem buang, dan alternator dengan kecepatan 2200 rpm. Daya yang diiklankan telah diuji sesuai standar yang berlaku pada saat produksi. Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, sistem pemasukan udara, sistem buang, dan alternator dengan kecepatan 2200 rpm. Daya yang diiklankan telah diuji sesuai standar yang berlaku pada saat produksi.
Catatan (2) ¹Engine Cat kompatibel dengan campuran bahan bakar diesel berintensitas karbon lebih rendah berikut ini** hingga 100% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, asam lemak metil ester)* atau 100% diesel terbarukan, HVO (hydrotreated vegetable oil, minyak nabati yang diolah dengan air), dan bahan bakar GTL (gas-to-liquid, gas ke cair).*Untuk penggunaan campuran yang lebih tinggi daripada 20% biodiesel, hubungi dealer Cat Anda. **Bahan bakar karbon intensitas rendah tidak secara signifikan menurunkan GHG. ¹Engine Cat kompatibel dengan campuran bahan bakar diesel berintensitas karbon lebih rendah berikut ini** hingga 100% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, asam lemak metil ester)* atau 100% diesel terbarukan, HVO (hydrotreated vegetable oil, minyak nabati yang diolah dengan air), dan bahan bakar GTL (gas-to-liquid, gas ke cair).*Untuk penggunaan campuran yang lebih tinggi daripada 20% biodiesel, hubungi dealer Cat Anda. **Bahan bakar karbon intensitas rendah tidak secara signifikan menurunkan GHG.
Sistem Utama - Aliran Maksimum 268 L/min (71 gal/min) 268 L/min (71 gal/min)
Tekanan Maksimum - Peralatan 5075 psi 35000 kPa
Tekanan Maksimum - Travel 5075 psi 35000 kPa
Tekanan Maksimum - Swing 3756 psi 25900 kPa
Silinder Stick - Langkah 47 in 1197 mm
Silinder Boom - Diameter 4 in 105 mm
Silinder Boom - Langkah 40 in 1015 mm
Silinder Stick - Diameter 5 in 120 mm
Silinder Bucket - Langkah 37 in 939 mm
Silinder Bucket - Diameter 4 in 100 mm
Kecepatan Swing 11.5 r/min 11.5 r/min
Torsi Swing Maksimum 31634 lbf·ft 43 kN·m
Bobot Kerja 32100 lb 14600 kg
Kapasitas Tangki Bahan Bakar 62.6 gal (AS) 237 l
Sistem Pendinginan 2.9 gal (AS) 11 l
Oli Engine 2.9 gal (AS) 11 l
Final Drive - Masing-masing 0.8 gal (AS) 3 l
Sistem Hidraulik - Termasuk Tangki 38.3 gal (AS) 145 l
Tangki Hidraulik 20.3 gal (AS) 77 l
Boom HD 4,65 m (15'3") HD 4,65 m (15'3")
Stick HD 2,5 m (8'2") HD 2,5 m (8'2")
Bucket GD 0,65 m³ (0,85 yd³) GD 0,65 m³ (0,85 yd³)
Ketinggian Pengiriman - Bagian Atas Kabin 9.2 ft 2790 mm
Tinggi Pegangan Tangan 9.3 ft 2830 mm
Panjang Pengiriman 25.8 ft 7870 mm
Radius Ayunan Ekor 7.8 ft 2350 mm
Jarak Bebas Counterweight 2.9 ft 900 mm
Jarak Bebas ke Tanah 1.4 ft 430 mm
Panjang Track 12.3 ft 3750 mm
Panjang ke Pusat Roller 10 ft 3040 mm
Pengukur Track 6.5 ft 1990 mm
Lebar Transportasi 8.2 ft 2490 mm
Panjang - Pusat Roller 10 ft 3040 mm
Kedalaman Penggalian Maksimum 18.2 ft 5530 mm
Boom HD 4,65 m (15'3") HD 4,65 m (15'3")
Stick HD 2,5 m (8'2") HD 2,5 m (8'2")
Bucket GD 0,65 m³ (0,85 yd³) GD 0,65 m³ (0,85 yd³)
Jangkauan Maksimum di Permukaan Tanah 26.8 ft 8180 mm
Tinggi Pemotongan Maksimum 27.9 ft 8500 mm
Tinggi Pemuatan Maksimum 20.1 ft 6110 mm
Tinggi Pemuatan Minimum 6.7 ft 2020 mm
Potongan Kedalaman Maksimum untuk Ketinggian Dasar 2440 mm (8 ft) 17.5 ft 5330 mm
Kedalaman Penggalian Dinding Vertikal Maksimum 15.9 ft 4860 mm
Daya Penggalian Bucket - ISO 24500 lbf 109 kN
Daya Penggalian Stick - ISO 16860 lbf 75 kN
AC Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 0,85 hg refrigerant yang mengandung CO2 setara 1,216 metrik ton. Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 0,85 hg refrigerant yang mengandung CO2 setara 1,216 metrik ton.
Bobot Kerja 31600 lb 14300 kg

316 GC Perlengkapan Standar

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

BOOM DAN STICK

  • Boom penjangkau 4,65 m (15'3")

KABIN

  • Berperedam suara dengan dudukan rekat
  • Monitor layar sentuh LCD resolusi tinggi 203 mm (8")
  • Kursi yang dapat disetel secara mekanis dengan sandaran kepala
  • AC dua tingkat otomatis
  • Kontrol engine starter tekan tanpa tombol
  • Konsol yang dapat disetel yang dipasang di lantai
  • Joystick 1 tombol
  • Radio AM/FM dengan port aux dan USB
  • Outlet DC 24V
  • Tempat minuman dan kompartemen penyimpanan
  • Kaca depan dengan kaca temper 70/30
  • Wiper radial atas dengan washer
  • Tingkap baja yang dapat dibuka
  • Lampu penerangan kabin
  • Matras lantai yang dapat dicuci

TEKNOLOGI CAT

  • VisionLink
  • Remote Flash

SISTEM LISTRIK

  • Baterai bebas perawatan 750 CCA (x2)
  • Sakelar pemutus aliran listrik
  • Lampu LED boom kiri dan chassis
  • Lampu LED kabin

ENGINE

  • Tiga mode yang dapat dipilih: Power, Smart, Eco
  • Kemampuan pendinginan ambien tinggi 52 °C (125 °F)
  • Kemampuan start dingin -18 °C (0 °F) (kecuali Eurasia)
  • Kemampuan biodiesel hingga B20
  • Pompa priming bahan bakar elektrik
  • Sistem filtrasi bahan bakar dua tahap
  • Filter udara elemen ganda berperapat dengan precleaner

SISTEM HIDRAULIK

  • Katup kontrol utama elektronik
  • Pompa kontrol elektronik
  • Sirkuit regenerasi boom dan stick
  • Pemanasan oli hidraulik otomatis
  • Travel dua kecepatan otomatis
  • Filter balik hidraulik kinerja tinggi

KESELAMATAN DAN KEAMANAN

  • Pelat antigelincir dengan baut countersink
  • Penahan tangan dan pegangan tangan
  • Kotak alat/penyimpanan eksternal yang dapat dikunci
  • Paket spion
  • Klakson sinyal/peringatan
  • Tuas penguncian hidraulik

SERVIS DAN PERAWATAN

  • Lokasi filter yang dikelompokkan
  • Saringan radiator
  • Port pengambilan sampel S∙O∙S

UNDERCARRIAGE DAN STRUKTUR

  • Pelindung pemandu track tengah
  • Sambungan track berpelumas gemuk
  • Pelindung bawah
  • Pelindung motor travel
  • Counterweight 3,2 mt (7055 lb)
  • Titik pengikatan

316 GC Perlengkapan Opsional

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

BOOM DAN STICK

  • Stick Penjangkau HD 2,5 m (8'2")
  • Stick penjangkau 3,0 m (9'10") (kecuali Taiwan)

KABIN

  • Pemandu Perlindungan Operator (OPG)
  • Joystick 3 tombol

SISTEM LISTRIK

  • Lampu boom sisi kanan LED (kecuali Taiwan)

ENGINE

  • Kemampuan start dingin -25 °C (-13 °F) (Standar di Eurasia)

SISTEM HIDRAULIK

  • Saluran hammer
  • Kit pedal lantai hammer

KESELAMATAN DAN KEAMANAN

  • Kamera pandangan belakang
  • Alarm swing
  • Alarm travel dengan sakelar pembatalan (Standar di Amerika Selatan)

UNDERCARRIAGE DAN STRUKTUR

  • Shoe grouser tripel 500 mm (20") (kecuali Brasil)
  • Shoe grouser tripel 600 mm (24") (kecuali Taiwan)
  • Shoe grouser tripel 700 mm (28") dengan pijakan tambahan (semua kawasan kecuali Brasil, Taiwan, Afrika, dan Timur Tengah)
  • Shoe grouser tripel 770 mm (30") dengan pijakan tambahan (semua kawasan kecuali Taiwan, Afrika, dan Timur Tengah)
  • Pelindung swivel (Standar di Amerika Selatan dan Eurasia)

TEKNOLOGI CAT

  • Visionlink Productivity

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • Remote Flash Cat

    Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

  • VisionLink®

    VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

Jelajahi Teknologi

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity adalah platform berbasis cloud yang mudah digunakan, berfungsi mengumpulkan dan merangkum data lokasi kerja dan telematik alat berat dari semua perlengkapan Anda. Data kinerja yang dapat ditindaklanjuti ditransmisikan ke platform web untuk diakses pengguna di mana saja, kapan saja melalui perangkat seluler, tablet, atau desktop - di dalam maupun di luar lokasi kerja.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

VisionLink® Productivity adalah platform berbasis cloud yang mudah digunakan, berfungsi mengumpulkan dan merangkum data lokasi kerja dan telematik alat berat dari semua perlengkapan Anda. Data kinerja yang dapat ditindaklanjuti ditransmisikan ke platform web untuk diakses pengguna di mana saja, kapan saja melalui perangkat seluler, tablet, atau desktop - di dalam maupun di luar lokasi kerja.

Jelajahi Teknologi

Lihat bagaimana 316 GC dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

316 GC

316 GC

316 GC

316 GC

316 GC

316 GC
316 GC
316 GC
316 GC
316 GC

Ikuti tur produk virtual interaktif untuk menjelajahi fitur dan manfaat menarik dari 316 GC.

Mulai Tur 316 GC
close