330 GC - Tier 3

Excavator Sedang 330 GC - Tier 3

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Bersih - ISO 9249
212 hp
157.8 kW
Bobot Kerja
63700 lb
28900 kg
Kedalaman Penggalian Maksimum
23.1 ft
7260 mm

Ikhtisar

Andal. Produktif. Efisien.

Excavator Cat® 330 GC menyeimbangkan produktivitas dengan kontrol yang mudah digunakan, kabin yang nyaman, pengurangan konsumsi bahan bakar, dan interval perawatan yang lebih panjang untuk menurunkan biaya perawatan. Semua ini ditujukan agar Anda mendapatkan excavator yang tahan lama dengan biaya per jam yang rendah untuk aplikasi Anda.

Keunggulan

Konsumsi Bahan Bakar Rendah

Kombinasi yang tepat antara kecepatan engine yang rendah dan pompa hidraulik besar membantu membakar lebih sedikit bahan bakar, menghasilkan kinerja yang tinggi.

Desain Kabin untuk Keselamatan

Kabin ROPS bersertifikasi ISO berperedam suara dan jendela yang besar memberikan visibilitas ke sekeliling untuk lingkungan kerja yang lebih aman dan tenang.

Biaya Perawatan Lebih Rendah

Interval perawatan yang diperpanjang dan lebih disinkronkan membantu Anda dapat menyelesaikan pekerjaan yang lebih banyak dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan model sebelumnya.

Spesifikasi Produk untuk 330 GC - Tier 3

Daya Bersih - ISO 9249 212 hp 157.8 kW
Daya Bersih - ISO 9249 (DIN) 215 hp (metrik) 215 hp (metrik)
Model Engine C7.1 Cat® C7.1 Cat®
Daya Engine - ISO 14396:2002 213 hp 159 kW
Daya Engine - ISO 14396 (DIN) 216 hp (metrik) 216 hp (metrik)
Diameter 4 in 105 mm
Langkah 5 in 135 mm
Kapasitas Silinder 428 in³ 7.01 l
Kemampuan Biodiesel Hingga B20¹ Hingga B20¹
Emisi Memenuhi standar emisi MAR-1 Brasil, setara EPA Tier 3 AS dan Stage IIIA UE. Memenuhi standar emisi MAR-1 Brasil, setara EPA Tier 3 AS dan Stage IIIA UE.
Catatan (1) Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, sistem pemasukan udara, sistem buang, dan alternator dengan kecepatan 1800 rpm. Daya yang diiklankan telah diuji sesuai standar yang berlaku pada saat produksi. Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, sistem pemasukan udara, sistem buang, dan alternator dengan kecepatan 1800 rpm. Daya yang diiklankan telah diuji sesuai standar yang berlaku pada saat produksi.
Catatan (2) ¹Engine Cat kompatibel dengan campuran bahan bakar diesel berintensitas karbon lebih rendah berikut ini** hingga: 100% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, asam lemak metil ester)* atau 100% diesel terbarukan, HVO (hydrotreated vegetable oil, minyak sayur terhidrogenasi), dan bahan bakar GTL (gas-to-liquid, gas ke cair). Lihat panduan untuk aplikasi yang tepat. Harap hubungi dealer Cat Anda atau lihat “Rekomendasi Cairan Alat Berat Caterpillar” (S8BU6250) untuk detailnya. * Untuk penggunaan campuran yang lebih tinggi dari 20% biodiesel, hubungi dealer Cat Anda. **Emisi gas rumah kaca pipa knalpot dari bahan bakar dengan intensitas karbon rendah pada dasarnya sama dengan bahan bakar tradisional. ¹Engine Cat kompatibel dengan campuran bahan bakar diesel berintensitas karbon lebih rendah berikut ini** hingga: 100% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, asam lemak metil ester)* atau 100% diesel terbarukan, HVO (hydrotreated vegetable oil, minyak sayur terhidrogenasi), dan bahan bakar GTL (gas-to-liquid, gas ke cair). Lihat panduan untuk aplikasi yang tepat. Harap hubungi dealer Cat Anda atau lihat “Rekomendasi Cairan Alat Berat Caterpillar” (S8BU6250) untuk detailnya. * Untuk penggunaan campuran yang lebih tinggi dari 20% biodiesel, hubungi dealer Cat Anda. **Emisi gas rumah kaca pipa knalpot dari bahan bakar dengan intensitas karbon rendah pada dasarnya sama dengan bahan bakar tradisional.
Sistem Utama - Aliran Maksimum 560 l/min (148 gal/min) 560 l/min (148 gal/min)
Tekanan Maksimum - Peralatan 5075 psi 35000 kPa
Tekanan Maksimum - Travel 5075 psi 35000 kPa
Tekanan Maksimum - Swing 4120 psi 28400 kPa
Kecepatan Swing 11.5 r/min 11.5 r/min
Catatan (1) Untuk alat berat bertanda CE, nilai default dapat ditetapkan lebih rendah. Untuk alat berat bertanda CE, nilai default dapat ditetapkan lebih rendah.
Torsi Swing Maksimum 77370 lbf·ft 105 kN·m
Bobot Kerja 63700 lb 28900 kg
Catatan Undercarriage standar, Boom penjangkau, stick R3.2 m (10'6"), bucket Tugas Berat (HD, Heavy Duty) 1,60 m³ (2,09 yd³), shoe grouser tripel 600 mm (24"), dan counterweight 6700 kg (14.770 lb). Undercarriage standar, Boom penjangkau, stick R3.2 m (10'6"), bucket Tugas Berat (HD, Heavy Duty) 1,60 m³ (2,09 yd³), shoe grouser tripel 600 mm (24"), dan counterweight 6700 kg (14.770 lb).
Kapasitas Tangki Bahan Bakar 125.2 gal (AS) 474 l
Sistem Pendinginan 6.6 gal (AS) 25 l
Oli Engine 6.6 gal (AS) 25 l
Penggerak Swing 2.6 gal (AS) 10 l
Final Drive - Masing-masing 1.5 gal (AS) 5.5 l
Sistem Hidraulik - Termasuk Tangki 81.9 gal (AS) 310 l
Tangki Hidraulik 38.8 gal (AS) 147 l
Boom Penjangkau 6,15 m (20,2") Penjangkau 6,15 m (20,2")
Stick Penjangkau 3,2 m (10'6") Penjangkau 3,2 m (10'6")
Bucket HD 1,60 m³ (2,09 yd³) HD 1,60 m³ (2,09 yd³)
Ketinggian Pengiriman - Bagian Atas Kabin 10 ft 3050 mm
Tinggi Pegangan Tangan 10 ft 3050 mm
Panjang Pengiriman 34.2 ft 10420 mm
Radius Ayunan Ekor 10.3 ft 3130 mm
Jarak Bebas Counterweight 3.7 ft 1110 mm
Jarak Bebas ke Tanah 1.6 ft 490 mm
Panjang Track 14.4 ft 4350 mm
Panjang ke Pusat Roller 11.4 ft 3490 mm
Pengukur Track 7.8 ft 2390 mm
Lebar Transportasi 9.9 ft 2990 mm
Kedalaman Penggalian Maksimum 23.1 ft 7260 mm
Boom Penjangkau 6,15 m (20,2") Penjangkau 6,15 m (20,2")
Stick Penjangkau 3,2 m (10'6") Penjangkau 3,2 m (10'6")
Bucket HD 1,60 m³ (2,09 yd³) HD 1,60 m³ (2,09 yd³)
Jangkauan Maksimum di Permukaan Tanah 35.1 ft 10690 mm
Tinggi Pemotongan Maksimum 32.9 ft 9980 mm
Tinggi Pemuatan Maksimum 22.8 ft 6930 mm
Tinggi Pemuatan Minimum 7.5 ft 2280 mm
Potongan Kedalaman Maksimum untuk Ketinggian Dasar 2440 mm (8 ft) 23.3 ft 7100 mm
Kedalaman Penggalian Dinding Vertikal Maksimum 19 ft 5800 mm
Daya Penggalian Bucket - ISO 40240 lbf 179 kN
Daya Penggalian Stick - ISO 28330 lbf 126 kN

330 GC - Tier 3 Perlengkapan Standar

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

KABIN

  • Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, RollOver Protective Structure)
  • Kursi yang dapat disetel secara mekanis
  • Monitor layar sentuh LCD 203 mm (8 in) resolusi tinggi

TEKNOLOGI CAT

  • VisionLink®
  • Remote Flash

SISTEM LISTRIK

  • Dua baterai bebas perawatan 1000 CCA
  • Lampu kerja LED dengan waktu tunda yang dapat diprogram
  • Lampu chassis LED, lampu boom sisi kiri

ENGINE

  • Engine diesel Cat C7.1 dengan turbo tunggal
  • Dua mode daya yang dapat dipilih
  • Kontrol kecepatan engine otomatis
  • Shutdown idle engine otomatis
  • Kapasitas pendinginan ambien tinggi 52 °C (125 °F)
  • Kemampuan start dingin -18 °C (0 °F)
  • Filter udara elemen ganda dengan precleaner terintegrasi
  • Kipas pendingin elektrik bolak-balik

SISTEM HIDRAULIK

  • Sirkuit regenerasi boom dan stick
  • Pemanasan hidraulik otomatis
  • Travel dua kecepatan otomatis
  • Katup reduksi pergeseran boom dan stick

KESELAMATAN DAN KEAMANAN

  • Penghentian hammer otomatis
  • Kamera pandangan belakang
  • Sakelar penonaktifan engine dari permukaan tanah
  • Sakelar pemutus yang dapat dikunci
  • Penahan tangan dan pegangan kanan
  • Klakson sinyal/peringatan

SERVIS DAN PERAWATAN

  • Port Pengambilan Sampel Oli Terjadwal (S·O·S℠, Scheduled Oil Sampling)
  • Dipstick oli engine tingkat platform dan permukaan tanah
  • Sistem manajemen kesehatan kendaraan terintegrasi

UNDERCARRIAGE DAN STRUKTUR

  • Lubang pengikat di rangka dasar

330 GC - Tier 3 Perlengkapan Opsional

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

BOOM DAN STICK

  • Boom penjangkau 6,15 m (20'2")
  • Boom Massa 5,55 m (18'2")
  • Stick penjangkau 3,2m (10'6")
  • Stick Penjangkau 2,65 m (8'8")
  • Stick Massa 2,5 m (8'2")

KABIN

  • Pemandu Perlindungan Operator (OPG)

TEKNOLOGI CAT

  • VisionLink Productivity

SISTEM LISTRIK

  • Lampu kabin, lampu boom kanan

ENGINE

  • Kemampuan start dingin -32 °C (-25 °F)

SISTEM HIDRAULIK

  • Katup penyearah penurunan boom dan stick
  • Sirkuit filter balik hammer
  • Kontrol Alat (dua pompa, aliran tekanan tinggi satu/dua arah)
  • Kontrol Alat Dasar (satu pompa, aliran pompa tekanan tinggi satu arah)
  • Sirkuit quick coupler

KESELAMATAN DAN KEAMANAN

  • Kamera pandangan samping kanan
  • Alarm swing
  • Lampu inspeksi

SERVIS DAN PERAWATAN

  • Pompa pengisian bahan bakar elektrik dengan pemutus otomatis

UNDERCARRIAGE DAN STRUKTUR

  • Undercarriage Standar
  • Undercarriage panjang
  • Triple grouser track shoe 600 mm (24")
  • Triple grouser track shoe HD 600 mm (24")
  • Triple grouser track shoe 700 mm (28")
  • Triple grouser track shoe HD 700 mm (28")
  • Triple grouser track shoe 800 mm (31")
  • Counterweight 5800 kg (12.790 lb)
  • Counterweight 6700 kg (14.770 lb)

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • Remote Flash Cat

    Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

  • VisionLink®

    VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

Jelajahi Teknologi

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity adalah platform berbasis cloud yang mudah digunakan, berfungsi mengumpulkan dan merangkum data lokasi kerja dan telematik alat berat dari semua perlengkapan Anda. Data kinerja yang dapat ditindaklanjuti ditransmisikan ke platform web untuk diakses pengguna di mana saja, kapan saja melalui perangkat seluler, tablet, atau desktop - di dalam maupun di luar lokasi kerja.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

VisionLink® Productivity adalah platform berbasis cloud yang mudah digunakan, berfungsi mengumpulkan dan merangkum data lokasi kerja dan telematik alat berat dari semua perlengkapan Anda. Data kinerja yang dapat ditindaklanjuti ditransmisikan ke platform web untuk diakses pengguna di mana saja, kapan saja melalui perangkat seluler, tablet, atau desktop - di dalam maupun di luar lokasi kerja.

Jelajahi Teknologi

Lihat bagaimana 330 GC - Tier 3 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Hydraulic Excavator 330 GC

Hydraulic Excavator 330 GC

Hydraulic Excavator 330 GC

Hydraulic Excavator 330 GC

Hydraulic Excavator 330 GC

Hydraulic Excavator 330 GC
Hydraulic Excavator 330 GC
Hydraulic Excavator 330 GC
Hydraulic Excavator 330 GC
Hydraulic Excavator 330 GC

Ikuti tur produk virtual interaktif untuk menjelajahi fitur dan manfaat menarik dari 330 GC - Tier 3.

Mulai Tur 330 GC - Tier 3
close