302.7 CR

Mini Excavator 302.7 CR

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Bersih
23.6 hp
17.6 kW
Bobot Kerja
6725 lb
3050 kg
Kedalaman Penggalian
106.7 in
2710 mm

Ikhtisar

Mini Excavator Terinspirasi oleh Pelanggan Kami

Mini Excavator 302.7 CR Cat® memberikan tenaga dan kinerja maksimum dalam ukuran ringkas untuk membantu Anda bekerja pada beragam aplikasi.

Keunggulan

4 Fitur Pertama di Industri

Eksklusif dari Cat di Mini Excavator

Hingga 5% Biaya Total Kepemilikan Lebih Rendah

dengan suku cadang yang lebih umum, biaya perbaikan yang lebih rendah, dan kabin yang dapat dimiringkan

Hingga 10% Kinerja Lebih Besar

dengan pengaturan operator yang dapat diprogram dan waktu siklus yang lebih cepat

Spesifikasi Produk untuk 302.7 CR

Daya Bersih 23.6 hp 17.6 kW
Model Engine Turbo C1.1 Turbo C1.1
Daya Bersih - 2.400 rpm - ISO 9249, 80/1269/EEC 23.6 hp 17.6 kW
Catatan Daya bersih yang dinyatakan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine berada pada kecepatan tetapan dan daya tetapan apabila engine dipasang dengan kipas yang dikonfigurasi di pabrik, sistem intake udara, sistem buang, dan alternator dengan beban alternator minimum. Daya bersih yang dinyatakan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine berada pada kecepatan tetapan dan daya tetapan apabila engine dipasang dengan kipas yang dikonfigurasi di pabrik, sistem intake udara, sistem buang, dan alternator dengan beban alternator minimum.
Diameter 3 in 77 mm
Kapasitas Silinder 69 in³ 1.1 l
Emisi Memenuhi standar emisi Tier 4 Final EPA AS dan Stage V UE. Memenuhi standar emisi Tier 4 Final EPA AS dan Stage V UE.
Langkah 3.2 in 81 mm
Daya Kotor - 2.400 rpm - SAE J1995:2014 24.7 hp 18.4 kW
Bobot Kerja 6725 lb 3050 kg
Bobot Kerja Minimum dengan Kanopi* 5645 lb 2560 kg
Bobot Kerja Maksimum dengan Kanopi** 6450 lb 2925 kg
Bobot Kerja Minimum dengan Kabin* 5909 lb 2680 kg
UE: Berat Pelat CE dengan Kanopi*** 5942 lb 2695 kg
UE: Berat Pelat CE dengan Kabin*** 6174 lb 2800 kg
Catatan (2) **Bobot Maksimum didasarkan pada track baja, operator, tangki bahan bakar penuh, stick panjang, blade, bucket, dan counterweight tambahan. **Bobot Maksimum didasarkan pada track baja, operator, tangki bahan bakar penuh, stick panjang, blade, bucket, dan counterweight tambahan.
Catatan (1) *Bobot Minimum didasarkan pada track karet, operator, tangki bahan bakar penuh, stick standar, blade, bucket, dan tidak ada counterweight tambahan. *Bobot Minimum didasarkan pada track karet, operator, tangki bahan bakar penuh, stick standar, blade, bucket, dan tidak ada counterweight tambahan.
Bobot Kerja Maksimum dengan Kabin** 6725 lb 3050 kg
Catatan (3) ***Berat Pelat CE berdasarkan pada konfigurasi UE yang paling umum. Mencakup operator 75 kg (165 lb) dan tangki bahan bakar penuh serta tidak termasuk bucket. ***Berat Pelat CE berdasarkan pada konfigurasi UE yang paling umum. Mencakup operator 75 kg (165 lb) dan tangki bahan bakar penuh serta tidak termasuk bucket.
Stick panjang 33 lb 15 kg
Track Baja 221 lb 100 kg
Kabin 276 lb 125 kg
Counterweight (ekstra) 551 lb 250 kg
Counterweight (lampu) 221 lb 100 kg
Tekanan Ke Tanah - Bobot Maksimum 4.2 psi 29 kPa
Tekanan Ke Tanah - Bobot Minimum 3.5 psi 24.2 kPa
Kecepatan Travel - Rendah 1.6 mile/h 2.6 km/h
Kemampuan Menanjak - Maksimum 30 derajat 30 derajat
Gaya Traksi Maksimum - Kecepatan Tinggi 3507 lbf 15.6 kN
Kecepatan Travel - Tinggi 2.8 mile/h 4.5 km/h
Gaya Traksi Maksimum - Kecepatan Rendah 6025 lbf 26.8 kN
Sistem Hidraulik 9.2 gal (AS) 35 l
Tangki Hidraulik 4.8 gal (AS) 18 l
Tangki Bahan Bakar 11.9 gal (AS) 45 l
Oli Engine 1.1 gal (AS) 4 l
Sistem Pendinginan 1.1 gal (AS) 4 l
Gaya Penggalian - Stick - Standar 3102 lbf 13.8 kN
Sirkuit Bantu - Primer - Tekanan 3553 psi 245 bar
Tekanan Pengoperasian - Swing 2553 psi 176 bar
Sirkuit Bantu - Sekunder - Aliran 7 gal/min 25 l/min
Sirkuit Bantu - Primer - Aliran 17 gal/min 65 l/min
Sirkuit Bantu - Sekunder - Tekanan 3553 psi 245 bar
Tekanan Pengoperasian - Peralatan 3553 psi 245 bar
Daya Penggalian - Stick - Panjang 2765 lbf 12.3 kN
Daya Penggalian - Bucket 5238 lbf 23.3 kN
Tekanan Pengoperasian - Travel 3553 psi 245 bar
Aliran Pompa di 2400 rpm 26 gal/min 100 l/min
Tipe Hidraulik Sensor Beban dengan Pompa Piston Kapasitas Variabel Hidraulik Sensor Beban dengan Pompa Piston Kapasitas Variabel
Catatan Aliran dan tekanan tidak dapat digabungkan. Dalam terdapat beban, saat aliran naik, tekanan turun. Aliran dan tekanan tidak dapat digabungkan. Dalam terdapat beban, saat aliran naik, tekanan turun.
Kecepatan Swing Alat Berat 9 r/min 9 r/min
Swing Boom - Kiri 75 Derajat 75 Derajat
Swing Boom - Kanan 50 Derajat 50 Derajat
Tinggi 12.6 in 320 mm
Lebar 61.8 in 1570 mm
Pelindung Atas ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I)
Struktur Pelindung Bahaya Terguling (TOPS, Tip Over Protective Structure) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, Roll-Over Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Tekanan Suara Operator (ISO 6396:2008) 78 dB(A) 78 dB(A)
Tekanan Suara Eksterior Rata-rata (ISO 6395:2008) 94 dB(A) 94 dB(A)
Catatan Peraturan Uni Eropa “2000/14/EC” Peraturan Uni Eropa “2000/14/EC”
Panjang Pengiriman Keseluruhan* 166.9 in 4240 mm
Jangkauan Boom Masuk 67.3 in 1710 mm
Tinggi Pengiriman O/A 97.6 in 2480 mm
Bearing Swing - Tinggi 22 in 560 mm
Panjang Stick 41.7 in 1060 mm
Jangkauan Maksimum 183.5 in 4660 mm
Jarak Bebas Pembuangan Maksimum 116.1 in 2950 mm
Ketinggian Penggalian Maksimum 168.1 in 4270 mm
Swing Ekor tanpa Counterweight 30.5 in 775 mm
Ayunan Ekor dengan Counterweight Ekstra 35 in 890 mm
Boom Swing - Kanan 32.7 in 830 mm
Panjang Undercarriage O/A 79.1 in 2010 mm
Dinding Vertikal 73.6 in 1870 mm
Catatan *Panjang Pengiriman Keseluruhan tergantung pada posisi blade selama pengiriman. *Panjang Pengiriman Keseluruhan tergantung pada posisi blade selama pengiriman.
Jangkauan Maksimum - Permukaan Tanah 177.6 in 4510 mm
Kedalaman Penggalian 98.8 in 2510 mm
Lebar Sabuk/Shoe Track 11.8 in 300 mm
Tinggi Blade Maksimum 15.6 in 395 mm
Kedalaman Blade Maksimum 20.3 in 515 mm
Boom Swing - Kiri 23.8 in 605 mm
Jarak Bebas ke Tanah 12.2 in 310 mm
Tinggi Boom - Posisi Pengiriman 61.4 in 1560 mm
Ayunan Ekor - dengan Counterweight Lampu 33.3 in 845 mm
Kedalaman Penggalian 106.7 in 2710 mm
Tinggi Boom - Posisi Pengiriman 65 in 1650 mm
Boom Swing - Kanan 32.7 in 830 mm
Jangkauan Maksimum - Permukaan Tanah 185.4 in 4710 mm
Tinggi Blade Maksimum 15.6 in 395 mm
Jangkauan Maksimum 190.9 in 4850 mm
Boom Swing - Kiri 23.8 in 605 mm
Kedalaman Blade Maksimum 20.3 in 515 mm
Tinggi Pengiriman O/A 97.6 in 2480 mm
Ketinggian Penggalian Maksimum 172.8 in 4390 mm
Panjang Stick 49.6 in 1260 mm
Swing Ekor tanpa Counterweight 30.5 in 775 mm
Jangkauan Boom Masuk 68.1 in 1730 mm
Jarak Bebas Pembuangan Maksimum 120.9 in 3070 mm
Bearing Swing - Tinggi 22 in 560 mm
Dinding Vertikal 80.7 in 2050 mm
Panjang Undercarriage O/A 79.1 in 2010 mm
Jarak Bebas ke Tanah 12.2 in 310 mm
Lebar Sabuk/Shoe Track 11.8 in 300 mm
Panjang Pengiriman Keseluruhan* 168.5 in 4280 mm
Catatan *Panjang Pengiriman Keseluruhan tergantung pada posisi blade selama pengiriman. *Panjang Pengiriman Keseluruhan tergantung pada posisi blade selama pengiriman.
Ayunan Ekor - dengan Counterweight Ekstra 35 in 890 mm
Lebar Track 61.8 in 1570 mm
Ayunan Ekor - dengan Counterweight Lampu 33.3 in 845 mm

302.7 CR Perlengkapan Standar

ENGINE

  • Engine Cat® C1.1 Turbo (EPA Tier 4 Final AS/Stage V UE)
  • Idle Engine Otomatis
  • Shutdown Engine Otomatis
  • Travel Dua Kecepatan Otomatis
  • Separator Air Bahan Bakar
  • Daya Sesuai Permintaan (tidak di semua wilayah tersedia)
  • Pompa Piston Kapasitas Variabel
  • Sensor Beban/Hidraulik Berbagi Aliran

HIDRAULIK

  • Pompa Elektronik Smart Tech
  • Akumulator
  • Rem Swing Otomatis
  • Saluran Hidraulik Bantu
  • Aliran Bantu Satu dan Dua Arah
  • Aliran Bantu Kontinu
  • Pemutusan Cepat Saluran Bantu

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Kanopi Kemiringan atau Kabin Kemiringan
  • Pelindung Atas ISO 10262:1998 Level I
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • TOPS – ISO 12117:1997
  • Mode Stick Steer
  • Kontrol Kendara Travel
  • Pengubah Pola Kontrol (opsional di beberapa kawasan)
  • Sandaran Lengan yang Dapat Disetel
  • Matras Lantai yang Dapat Dicuci
  • Pedal Travel dan Tuas Tangan
  • Keamanan Alat Berat
  • Kunci Standar dengan Kode Masuk
  • Kursi Bersuspensi Kain (Khusus kabin)
  • Kursi Bersuspensi Vinil (Khusus kanopi)
  • Penguncian Hidraulik – Semua Kontrol
  • Sabuk Pengaman Visibilitas Tinggi yang Dapat Dipendekkan (75 mm/3 in)
  • Gantungan Jaket
  • Tempat Botol/Gelas Minuman
  • Kantong Penyimpanan
  • Jendela atap
  • Boss Pemasangan untuk Bagian Depan
  • Klakson Sinyal/Peringatan
  • Lampu Interior (Khusus kabin)
  • Lampu Boom, Halogen (tidak tersedia di semua kawasan)
  • Ruang Utilitas untuk Telepon Seluler
  • Monitor LCD Berwarna
    – Pengukur Temperatur Cairan Pendingin dan Tingkat Bahan Bakar
    – Monitoring Alat Berat dan Perawatan
    – Penyetelan Kinerja dan Alat Berat
    – Kode Keamanan Numerik
    – Multibahasa
    – Meteran Jam dengan Sakelar Wake Up
    – Jog Dial (Khusus kabin)

UNDERCARRIAGE

  • Sabuk Karet (lebar 300 mm/11,8 in)
  • Blade Dozer
  • Blade Dozer Float
  • Pengikatan pada Rangka Track

BOOM, STICK, DAN LINKAGE

  • Boom Satu Bagian (2085 mm/82,1 in)
  • Stick Standar (1060 mm/41,7 in)
  • Dapat Dipasang Shovel Depan
  • Dapat Dipasang Shovel Depan – Dipasang Pin
  • Siap Dipasang Thumb (tidak di semua kawasan tersedia)
  • Lubang Pengangkatan Bersertifikat (opsional di beberapa kawasan)

KELISTRIKAN

  • Baterai – 12 Volt
  • Perangkat lunak (alat berat dan monitor)
  • Baterai Bebas Perawatan
  • Pemutus Baterai
  • Klakson Sinyal/Peringatan
  • Soket Daya 12 Volt

302.7 CR Perlengkapan Opsional

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Kabin dengan AC
  • Kabin dengan Heater
  • Tidak Ada Pedal Travel dan Tuas Tangan (opsional di beberapa kawasan)
  • Tekan untuk Start dengan Kunci Kode Fob/Pass
  • Kursi Non Suspensi Vinil (Khusus kanopi) (tidak tersedia di semua kawasan)
  • Lampu Depan LED
  • Lampu Depan dan Lampu Belakang LED
  • Lampu Boom LED
  • Kaca Spion Kiri dan Kanan
  • Radio – Bluetooth®, Alat Bantu, Mikrofon, USB (khusus isi ulang) (Khusus kabin)
  • Monitor Canggih Generasi Berikutnya
    – Layar Sentuh
    – Sistem Referensi Lokasi
    – Kemampuan Kamera Definisi Tinggi (IP68 dan IP69K)
    – Kode Keamanan Numerik

UNDERCARRIAGE

  • Track Baja (Lebar 300 mm/11,8 in)

BOOM, STICK, DAN LINKAGE

  • Stick Panjang (1260 mm/49,6 in)
  • Dapat Dipasang Shovel Depan – Coupler Manual Kunci Ganda
  • Attachment mencakup Coupler, Thumb, Bucket, Auger, dan Hammer
  • Saluran Hidraulik Bantu ke-2
  • Saluran Pengalih Bucket
  • Katup Penyearah Penurunan Boom
  • Katup Penyearah Penurunan Stick
  • Saluran Quick Coupler Hidraulik (tidak di semua wilayah tersedia)

KELISTRIKAN

  • Product Link PL243 (peraturan berlaku)
  • Product Link PLE643 (peraturan berlaku)
  • Alarm Travel (standar di beberapa wilayah)

PELINDUNG

  • Pelindung Depan Ketinggian Separuh Polikarbonat (Khusus kanopi)
  • Pelindung Depan Polikarbonat (ISO 10262 1998 Level I dan EN356 P5A)

LAINNYA

  • Dapat Dilumasi Oli Bio
  • Pengurasan Eco
  • Heater Mantel Air
  • Counterweight Lampu (100 kg/221 lb)
  • Counterweight Ekstra (250 kg/551 lb)

Lihat bagaimana 302.7 CR dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Mini Hydraulic Excavator 302.7 CR

Mini Hydraulic Excavator 302.7 CR

Mini Hydraulic Excavator 302.7 CR

Mini Hydraulic Excavator 302.7 CR

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Kanan

Mini Hydraulic Excavator 302.7 CR

Mini Hydraulic Excavator 302.7 CR
Mini Hydraulic Excavator 302.7 CR
Mini Hydraulic Excavator 302.7 CR
Mini Hydraulic Excavator 302.7 CR
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Kanan
Mini Hydraulic Excavator 302.7 CR

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • VisionLink®

    VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi