Foto Studio

Bucket Serbaguna 1,4 m3 (1,8 yd3), ISO Coupler, Teeth Dibautkan

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
81.1 in
2060 mm
Bobot
1007.5 lb
457 kg
Tinggi
38.2 in
970 mm

Ikhtisar

Digunakan untuk pekerjaan memuat, membawa, meratakan, membuat kemiringan, dan membuang dalam berbagai aplikasi dan material.

Spesifikasi Produk untuk 1,4 m3 (1,8 yd3), ISO Coupler, Teeth Dibautkan

Lebar 81.1 in 2060 mm
Bobot 1007.5 lb 457 kg
Tinggi 38.2 in 970 mm
Panjang 44.7 in 1136 mm
Kapasitas 1.8 yd³ 1.35 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 0.8 in 20 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.6 in 16 mm
Tipe Antarmuka Kunci Pin Horizontal (Atlas) Kunci Pin Horizontal (Atlas)

Lihat bagaimana 1,4 m3 (1,8 yd3), ISO Coupler, Teeth Dibautkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.