Foto Studio

Bucket Serbaguna 1,0 m3 (1,3 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
74.4 in
1890 mm
Bobot
886.3 lb
402 kg
Tinggi
36.8 in
935 mm

Ikhtisar

Digunakan untuk pekerjaan memuat, membawa, meratakan, membuat kemiringan, dan membuang dalam berbagai aplikasi dan material.

Spesifikasi Produk untuk 1,0 m3 (1,3 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan

Lebar 74.4 in 1890 mm
Bobot 886.3 lb 402 kg
Tinggi 36.8 in 935 mm
Panjang 35.6 in 903 mm
Kapasitas 1.2 yd³ 0.95 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 0.8 in 20 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.6 in 16 mm
Tipe Antarmuka Kunci Pin Horizontal - Atlas Kunci Pin Horizontal - Atlas

Lihat bagaimana 1,0 m3 (1,3 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.