Foto Studio

Bucket Serbaguna 1,1 m3 (1,4 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dipasang Dengan Baut

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
80.5 in
2045 mm
Bobot
919.3 lb
417 kg
Tinggi
36.8 in
935 mm

Ikhtisar

Digunakan untuk pekerjaan memuat, membawa, meratakan, membuat kemiringan, dan membuang dalam berbagai aplikasi dan material.

Spesifikasi Produk untuk 1,1 m3 (1,4 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dipasang Dengan Baut

Lebar 80.5 in 2045 mm
Bobot 919.3 lb 417 kg
Tinggi 36.8 in 935 mm
Panjang 35.4 in 900 mm
Kapasitas 1.4 yd³ 1.05 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 0.7 in 19 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.6 in 16 mm
Tipe Antarmuka Kunci Pin Horizontal (L35) Kunci Pin Horizontal (L35)

Lihat bagaimana 1,1 m3 (1,4 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dipasang Dengan Baut dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Foto Studio

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan