Foto Studio

Bucket Serbaguna 1,2 m3 (1,4 yd3), ISO Coupler, Gigi Dibautkan

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
81.1 in
2060 mm
Bobot
939.2 lb
426 kg
Tinggi
37 in
940 mm

Ikhtisar

Digunakan untuk pekerjaan memuat, membawa, meratakan, membuat kemiringan, dan membuang dalam berbagai aplikasi dan material.

Spesifikasi Produk untuk 1,2 m3 (1,4 yd3), ISO Coupler, Gigi Dibautkan

Lebar 81.1 in 2060 mm
Bobot 939.2 lb 426 kg
Tinggi 37 in 940 mm
Panjang 40.6 in 1030 mm
Kapasitas 1.5 yd³ 1.15 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 0.8 in 20 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.6 in 16 mm
Tipe Antarmuka Kunci Pin Horizontal (Atlas) Kunci Pin Horizontal (Atlas)

Lihat bagaimana 1,2 m3 (1,4 yd3), ISO Coupler, Gigi Dibautkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.