Foto Studio

Bucket Serbaguna 1,0 m3 (1,3 yd3), Skid Steer Coupler, Teeth Dibautkan

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
74 in
1880 mm
Bobot
828.9 lb
376 kg
Tinggi
36.2 in
920 mm

Ikhtisar

Digunakan untuk pekerjaan memuat, membawa, meratakan, membuat kemiringan, dan membuang dalam berbagai aplikasi dan material.

Spesifikasi Produk untuk 1,0 m3 (1,3 yd3), Skid Steer Coupler, Teeth Dibautkan

Lebar 74 in 1880 mm
Bobot 828.9 lb 376 kg
Tinggi 36.2 in 920 mm
Panjang 39.1 in 993 mm
Kapasitas 1.2 yd³ 0.95 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 0.8 in 20 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.6 in 16 mm
Tipe Antarmuka Skid Steer Loader Skid Steer Loader

Lihat bagaimana 1,0 m3 (1,3 yd3), Skid Steer Coupler, Teeth Dibautkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.