Foto Studio

Bucket Material Ringan 1,6 m3 (2,0 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dipasang Dengan Baut

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
81.9 in
2080 mm
Bobot
1148.6 lb
521 kg
Tinggi
39.8 in
1012 mm

Ikhtisar

Kapasitas tinggi meningkatkan produktivitas dalam menangani material ringan.

Spesifikasi Produk untuk 1,6 m3 (2,0 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dipasang Dengan Baut

Lebar 81.9 in 2080 mm
Bobot 1148.6 lb 521 kg
Tinggi 39.8 in 1012 mm
Panjang 46.7 in 1185 mm
Kapasitas 2 yd³ 1.55 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 0.8 in 20 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.6 in 16 mm
Tipe Antarmuka Kunci Pin Horizontal (L35) Kunci Pin Horizontal (L35)

Lihat bagaimana 1,6 m3 (2,0 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dipasang Dengan Baut dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.