Foto Studio

Bucket Serbaguna 1,2 m3 (1,4 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
81.9 in
2080 mm
Bobot
996.5 lb
452 kg
Tinggi
37.6 in
954 mm

Ikhtisar

Digunakan untuk pekerjaan memuat, membawa, meratakan, membuat kemiringan, dan membuang dalam berbagai aplikasi dan material.

Spesifikasi Produk untuk 1,2 m3 (1,4 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan

Lebar 81.9 in 2080 mm
Bobot 996.5 lb 452 kg
Tinggi 37.6 in 954 mm
Panjang 37.8 in 960 mm
Kapasitas 1.5 yd³ 1.15 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 0.8 in 20 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.6 in 16 mm
Tipe Antarmuka Kunci Pin Horizontal (Atlas) Kunci Pin Horizontal (Atlas)

Lihat bagaimana 1,2 m3 (1,4 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Foto Studio

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan