Foto Studio

Bucket Serbaguna 1,2 m3 (1,5 yd3), Skid Steer Coupler, Gigi Dibautkan

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
81.1 in
2060 mm
Bobot
930.3 lb
422 kg
Tinggi
37 in
940 mm

Ikhtisar

Digunakan untuk pekerjaan memuat, membawa, meratakan, membuat kemiringan, dan membuang dalam berbagai aplikasi dan material.

Spesifikasi Produk untuk 1,2 m3 (1,5 yd3), Skid Steer Coupler, Gigi Dibautkan

Lebar 81.1 in 2060 mm
Bobot 930.3 lb 422 kg
Tinggi 37 in 940 mm
Panjang 41.3 in 1050 mm
Kapasitas 1.5 yd³ 1.15 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 0.8 in 20 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.6 in 16 mm
Tipe Antarmuka Skid Steer Loader Skid Steer Loader

Lihat bagaimana 1,2 m3 (1,5 yd3), Skid Steer Coupler, Gigi Dibautkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.