Foto Studio

Bucket Serbaguna 1,0 m3 (1,3 yd3)

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
81.1 in
2060 mm
Bobot
972.2 lb
441 kg
Tinggi
40.6 in
1031 mm

Ikhtisar

Digunakan untuk pekerjaan memuat, membawa, meratakan, membuat kemiringan, dan membuang dalam berbagai aplikasi dan material.

Spesifikasi Produk untuk 1,0 m3 (1,3 yd3)

Lebar 81.1 in 2060 mm
Bobot 972.2 lb 441 kg
Tinggi 40.6 in 1031 mm
Panjang 33.3 in 847 mm
Kapasitas 1.3 yd³ 1 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 0.8 in 20 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.6 in 16 mm
Tipe Antarmuka Seri A CWL Seri A CWL

Lihat bagaimana 1,0 m3 (1,3 yd3) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Foto Studio

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan