Foto Studio

Bucket Serbaguna 1,0 m3 (1,3 yd3), ISO Coupler, Gigi Dibautkan

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
74 in
1880 mm
Bobot
837.8 lb
380 kg
Tinggi
36.2 in
920 mm

Ikhtisar

Digunakan untuk pekerjaan memuat, membawa, meratakan, membuat kemiringan, dan membuang dalam berbagai aplikasi dan material.

Spesifikasi Produk untuk 1,0 m3 (1,3 yd3), ISO Coupler, Gigi Dibautkan

Lebar 74 in 1880 mm
Bobot 837.8 lb 380 kg
Tinggi 36.2 in 920 mm
Panjang 38.3 in 972 mm
Kapasitas 2.1 yd³ 0.95 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 0.8 in 20 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.6 in 16 mm
Tipe Antarmuka Kunci Pin Horizontal (Atlas) Kunci Pin Horizontal (Atlas)

Lihat bagaimana 1,0 m3 (1,3 yd3), ISO Coupler, Gigi Dibautkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.