Photo en studio

Godets tous-travaux 1,34 m3 (1,75 yd3), à claveter

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
96.7 in
2457 mm
Hauteur
41.5 in
1054 mm
Poids
2698.5 lb
1224 kg

Aperçu

Excellente polyvalence en matière de manutention, serrage, refoulement, aplanissement, nivellement et déchargement.

Spécifications produit pour 1,34 m3 (1,75 yd3), à claveter

Largeur 96.7 in 2457 mm
Hauteur 41.5 in 1054 mm
Poids 2698.5 lb 1224 kg
Longueur 49.7 in 1262 mm
Capacité 1.75 yd³ 1.34 m³
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.7 in 19 mm
Ouverture des mâchoires 31 in 787 mm
Angle de la coquille 83 degrés 83 degrés
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 1,34 m3 (1,75 yd3), à claveter se compare aux produits fréquemment comparés.