Photo en studio

Godets tous-travaux 1,1 m3 (1,4 yd3), à claveter et à simple dévers, série avant F 414-436

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
95.5 in
2425 mm
Hauteur
38.8 in
985 mm
Poids
1655 lb
750.7 kg

Aperçu

Excellente polyvalence en matière de manutention, serrage, refoulement, aplanissement, nivellement et déchargement.

Spécifications produit pour 1,1 m3 (1,4 yd3), à claveter et à simple dévers, série avant F 414-436

Largeur 95.5 in 2425 mm
Hauteur 38.8 in 985 mm
Poids 1655 lb 750.7 kg
Longueur 35.4 in 900 mm
Capacité 1.4 yd³ 1.1 m³
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Ouverture des mâchoires 23.7 in 602 mm
Angle de la coquille 76 degrés 76 degrés
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 1,1 m3 (1,4 yd3), à claveter et à simple dévers, série avant F 414-436 se compare aux produits fréquemment comparés.