Photo en studio

Godets normaux 0,76 m3 (1,0 yd3), à claveter et à simple dévers, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
89.1 in
2262 mm
Hauteur
30.6 in
777 mm
Poids
975.5 lb
442.5 kg

Aperçu

Pour le chargement, le transport, le déchargement, ainsi que pour le nettoyage général.

Spécifications produit pour 0,76 m3 (1,0 yd3), à claveter et à simple dévers, lame de coupe à boulonner

Largeur 89.1 in 2262 mm
Hauteur 30.6 in 777 mm
Poids 975.5 lb 442.5 kg
Longueur 35.6 in 904 mm
Capacité 1 yd³ 0.76 m³
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.7 in 19 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 0,76 m3 (1,0 yd3), à claveter et à simple dévers, lame de coupe à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.