Photo en studio

Godets normaux 1,25m3 (1,6yd3), attache de type IT, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
95.8 in
2433 mm
Hauteur
38.9 in
989 mm
Poids
1470.5 lb
667 kg

Aperçu

Pour le chargement, le transport, le déchargement, ainsi que pour le nettoyage général.

Spécifications produit pour 1,25m3 (1,6yd3), attache de type IT, lame de coupe à boulonner

Largeur 95.8 in 2433 mm
Hauteur 38.9 in 989 mm
Poids 1470.5 lb 667 kg
Longueur 40.1 in 1018 mm
Capacité 1.6 yd³ 1.25 m³
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Épaisseur de la lame de coupe 1 in 25 mm
Type d'interface Attache IT Attache IT

Découvrez comment 1,25m3 (1,6yd3), attache de type IT, lame de coupe à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.