Photo en studio

Godets normaux 1,0 m3 (1,3 yd3), à claveter et à simple dévers, dents à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
89.1 in
2262 mm
Hauteur
34.3 in
871 mm
Poids
966.1 lb
438.2 kg

Aperçu

Pour le chargement, le transport, le déchargement, ainsi que pour le nettoyage général.

Spécifications produit pour 1,0 m3 (1,3 yd3), à claveter et à simple dévers, dents à boulonner

Largeur 89.1 in 2262 mm
Hauteur 34.3 in 871 mm
Poids 966.1 lb 438.2 kg
Longueur 43.1 in 1095 mm
Capacité 1.3 yd³ 1 m³
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 1,0 m3 (1,3 yd3), à claveter et à simple dévers, dents à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.