Photo en studio

Godets tous-travaux 1,1 m3 (1,4 yd3), à claveter et à simple dévers, dents à boulonner, fourches

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
95.5 in
2425 mm
Hauteur
57.9 in
1470 mm
Poids
1944 lb
881.79 kg

Aperçu

Excellente polyvalence en matière de manutention, serrage, refoulement, aplanissement, nivellement et déchargement.

Spécifications produit pour 1,1 m3 (1,4 yd3), à claveter et à simple dévers, dents à boulonner, fourches

Largeur 95.5 in 2425 mm
Hauteur 57.9 in 1470 mm
Poids 1944 lb 881.79 kg
Longueur 40.6 in 1031 mm
Capacité 1.4 yd³ 1.1 m³
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Ouverture des mâchoires 23.7 in 602 mm
Angle de la coquille 76 degrés 76 degrés
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 1,1 m3 (1,4 yd3), à claveter et à simple dévers, dents à boulonner, fourches se compare aux produits fréquemment comparés.