Photo en studio

Godets tous-travaux 1,1 m3 (1,4 yd3), attache industrielle

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
95.5 in
2425 mm
Hauteur
38.9 in
988 mm
Poids
1612 lb
731.2 kg

Aperçu

Excellente polyvalence en matière de manutention, serrage, refoulement, aplanissement, nivellement et déchargement.

Spécifications produit pour 1,1 m3 (1,4 yd3), attache industrielle

Largeur 95.5 in 2425 mm
Hauteur 38.9 in 988 mm
Poids 1612 lb 731.2 kg
Longueur 35.4 in 900 mm
Capacité 1.4 yd³ 1.1 m³
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Ouverture des mâchoires 23.7 in 602 mm
Angle de la coquille 76 degrés 76 degrés
Type d'interface Attache IT Attache IT

Découvrez comment 1,1 m3 (1,4 yd3), attache industrielle se compare aux produits fréquemment comparés.