Photo en studio

Godets normaux 0,76 m3 (1,0 yd3), à claveter et à levage parallèle

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
89.1 in
2262 mm
Hauteur
29.8 in
758 mm
Poids
776 lb
352 kg

Aperçu

Pour le chargement, le transport, le déchargement, ainsi que pour le nettoyage général.

Spécifications produit pour 0,76 m3 (1,0 yd3), à claveter et à levage parallèle

Largeur 89.1 in 2262 mm
Hauteur 29.8 in 758 mm
Poids 776 lb 352 kg
Longueur 32.1 in 815 mm
Capacité 1 yd³ 0.76 m³
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 0,76 m3 (1,0 yd3), à claveter et à levage parallèle se compare aux produits fréquemment comparés.