Photo en studio

Godets normaux 1,0m3 (1,31yd3), attache de type IT, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
94.7 in
2406 mm
Hauteur
40.4 in
1025 mm
Poids
1168.9 lb
530.2 kg

Aperçu

Pour le chargement, le transport, le déchargement, ainsi que pour le nettoyage général.

Spécifications produit pour 1,0m3 (1,31yd3), attache de type IT, lame de coupe à boulonner

Largeur 94.7 in 2406 mm
Hauteur 40.4 in 1025 mm
Poids 1168.9 lb 530.2 kg
Longueur 37.8 in 960 mm
Capacité 1.31 yd³ 1 m³
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.7 in 19 mm
Type d'interface Attache IT Attache IT

Découvrez comment 1,0m3 (1,31yd3), attache de type IT, lame de coupe à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.