Photo en studio

Godets tous-travaux 1,0 m3 (1,3 yd3), à claveter et à simple dévers, fourches

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
89.1 in
2262 mm
Hauteur
56.8 in
1443 mm
Poids
1957.9 lb
888.09 kg

Aperçu

Excellente polyvalence en matière de manutention, serrage, refoulement, aplanissement, nivellement et déchargement.

Spécifications produit pour 1,0 m3 (1,3 yd3), à claveter et à simple dévers, fourches

Largeur 89.1 in 2262 mm
Hauteur 56.8 in 1443 mm
Poids 1957.9 lb 888.09 kg
Longueur 35.4 in 900 mm
Capacité 1.3 yd³ 1 m³
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Ouverture des mâchoires 23.7 in 602 mm
Angle de la coquille 76 degrés 76 degrés
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 1,0 m3 (1,3 yd3), à claveter et à simple dévers, fourches se compare aux produits fréquemment comparés.