Photo en studio

Godets normaux 1,53m3 (2,0yd3), à claveter

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
96 in
2438 mm
Hauteur
43.4 in
1103 mm
Poids
2403 lb
1090 kg

Aperçu

Pour le chargement, le transport, le déchargement, ainsi que pour le nettoyage général.

Spécifications produit pour 1,53m3 (2,0yd3), à claveter

Largeur 96 in 2438 mm
Hauteur 43.4 in 1103 mm
Poids 2403 lb 1090 kg
Longueur 51.9 in 1318 mm
Capacité 2 yd³ 1.53 m³
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.7 in 19 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 1,53m3 (2,0yd3), à claveter se compare aux produits fréquemment comparés.
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
Un équipement pour chaque travail - Équipements d'outils de travail Cat®

Un équipement pour chaque travail - Équipements d'outils de travail Cat®