Photo en studio

Godets normaux 1,0 m3 (1,3 yd³), à claveter et à simple dévers, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
94.7 in
2406 mm
Hauteur
33.8 in
858 mm
Poids
1179 lb
534.79 kg

Aperçu

Pour le chargement, le transport, le déchargement, ainsi que pour le nettoyage général.

Spécifications produit pour 1,0 m3 (1,3 yd³), à claveter et à simple dévers, lame de coupe à boulonner

Largeur 94.7 in 2406 mm
Hauteur 33.8 in 858 mm
Poids 1179 lb 534.79 kg
Longueur 38.2 in 970 mm
Capacité 1.3 yd³ 1 m³
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.7 in 19 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 1,0 m3 (1,3 yd³), à claveter et à simple dévers, lame de coupe à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.