Photo en studio

Godets tous-travaux 1,03 m3 (1,35 yd3), à claveter et à simple dévers, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
89.1 in
2262 mm
Hauteur
39.5 in
1004 mm
Poids
1742.1 lb
790.2 kg

Aperçu

Excellente polyvalence en matière de manutention, serrage, refoulement, aplanissement, nivellement et déchargement.

Spécifications produit pour 1,03 m3 (1,35 yd3), à claveter et à simple dévers, lame de coupe à boulonner

Largeur 89.1 in 2262 mm
Hauteur 39.5 in 1004 mm
Poids 1742.1 lb 790.2 kg
Longueur 37.5 in 952 mm
Capacité 1.35 yd³ 1.03 m³
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.7 in 19 mm
Ouverture des mâchoires 23.7 in 602 mm
Angle de la coquille 76 degrés 76 degrés
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 1,03 m3 (1,35 yd3), à claveter et à simple dévers, lame de coupe à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.