Photo en studio

Godets normaux 1,0 m3 (1,25 yd3), attache industrielle, dents à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
89.1 in
2262 mm
Hauteur
41.6 in
1056 mm
Poids
1018.1 lb
461.79 kg

Aperçu

Pour le chargement, le transport, le déchargement, ainsi que pour le nettoyage général.

Spécifications produit pour 1,0 m3 (1,25 yd3), attache industrielle, dents à boulonner

Largeur 89.1 in 2262 mm
Hauteur 41.6 in 1056 mm
Poids 1018.1 lb 461.79 kg
Longueur 42.6 in 1083 mm
Capacité 1.2 yd³ 0.95 m³
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Type d'interface Attache IT Attache IT

Découvrez comment 1,0 m3 (1,25 yd3), attache industrielle, dents à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.