Photo en studio

Godets normaux 1,0 m3 (1,3 yd3), à claveter et à simple dévers

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
94.7 in
2406 mm
Hauteur
33 in
839 mm
Poids
988.1 lb
448.2 kg

Aperçu

Pour le chargement, le transport, le déchargement, ainsi que pour le nettoyage général.

Spécifications produit pour 1,0 m3 (1,3 yd3), à claveter et à simple dévers

Largeur 94.7 in 2406 mm
Hauteur 33 in 839 mm
Poids 988.1 lb 448.2 kg
Longueur 36.2 in 920 mm
Capacité 1.3 yd³ 1 m³
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 1,0 m3 (1,3 yd3), à claveter et à simple dévers se compare aux produits fréquemment comparés.