Photo en studio

Godets tous-travaux 1,1 m3 (1,4 yd3), à claveter et à simple dévers, dents à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
95.5 in
2425 mm
Hauteur
39.8 in
1011 mm
Poids
1722 lb
781.09 kg

Aperçu

Excellente polyvalence en matière de manutention, serrage, refoulement, aplanissement, nivellement et déchargement.

Spécifications produit pour 1,1 m3 (1,4 yd3), à claveter et à simple dévers, dents à boulonner

Largeur 95.5 in 2425 mm
Hauteur 39.8 in 1011 mm
Poids 1722 lb 781.09 kg
Longueur 40.6 in 1030 mm
Capacité 1.4 yd³ 1.1 m³
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Ouverture des mâchoires 23.7 in 602 mm
Angle de la coquille 76 degrés 76 degrés
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 1,1 m3 (1,4 yd3), à claveter et à simple dévers, dents à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.