Photo en studio

Godets normaux 1,34m3 (1,75yd3), attache de type IT

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
96 in
2438 mm
Hauteur
42.6 in
1081 mm
Poids
1896 lb
860 kg

Aperçu

Pour le chargement, le transport, le déchargement, ainsi que pour le nettoyage général.

Spécifications produit pour 1,34m3 (1,75yd3), attache de type IT

Largeur 96 in 2438 mm
Hauteur 42.6 in 1081 mm
Poids 1896 lb 860 kg
Longueur 40.1 in 1019 mm
Capacité 1.75 yd³ 1.34 m³
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.7 in 19 mm
Type d'interface Attache IT Attache IT

Découvrez comment 1,34m3 (1,75yd3), attache de type IT se compare aux produits fréquemment comparés.
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
Un équipement pour chaque travail - Équipements d'outils de travail Cat®

Un équipement pour chaque travail - Équipements d'outils de travail Cat®