Photo en studio

Godets normaux 1,14 m3 (1,5 yd3), à claveter et à simple dévers

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
94.7 in
2406 mm
Hauteur
34.8 in
884 mm
Poids
1056 lb
479 kg

Aperçu

Pour le chargement, le transport, le déchargement, ainsi que pour le nettoyage général.

Spécifications produit pour 1,14 m3 (1,5 yd3), à claveter et à simple dévers

Largeur 94.7 in 2406 mm
Hauteur 34.8 in 884 mm
Poids 1056 lb 479 kg
Longueur 36.4 in 924 mm
Capacité 1.5 yd³ 1.14 m³
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 1,14 m3 (1,5 yd3), à claveter et à simple dévers se compare aux produits fréquemment comparés.