Photo en studio

Godets normaux 1,34 m3 (1,75 yd3), à claveter

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
96 in
2438 mm
Hauteur
42.6 in
1081 mm
Poids
2226.7 lb
1010 kg

Aperçu

Pour le chargement, le transport, le déchargement, ainsi que pour le nettoyage général.

Spécifications produit pour 1,34 m3 (1,75 yd3), à claveter

Largeur 96 in 2438 mm
Hauteur 42.6 in 1081 mm
Poids 2226.7 lb 1010 kg
Longueur 48.3 in 1227 mm
Capacité 1.75 yd³ 1.34 m³
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.7 in 19 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 1,34 m3 (1,75 yd3), à claveter se compare aux produits fréquemment comparés.
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
Un équipement pour chaque travail - Équipements d'outils de travail Cat®

Un équipement pour chaque travail - Équipements d'outils de travail Cat®