Largeur | 94.7 in 2406 mm |
Hauteur | 35.9 in 911 mm |
Poids | 1112.2 lb 504.5 kg |
Longueur | 42.8 in 1086 mm |
Capacité | 1.5 yd³ 1.15 m³ |
Épaisseur de la lame de base | 0.8 in 20 mm |
Type d'interface | À claveter À claveter |
Si vous possédez déjà un compte sur une autre application Cat, vous pouvez utiliser ce même compte pour ouvrir une session ici.
Un seul compte. Pour tout Cat.
Votre compte Caterpillar est le seul compte à utiliser pour ouvrir une session dans les services et applications que nous offrons. Magasinez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc de véhicules, passez en mode mobile, et plus encore.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Caractéristiques clés
Largeur | 94.7 in 2406 mm |
Hauteur | 35.9 in 911 mm |
Poids | 1112.2 lb 504.5 kg |
Longueur | 42.8 in 1086 mm |
Capacité | 1.5 yd³ 1.15 m³ |
Épaisseur de la lame de base | 0.8 in 20 mm |
Type d'interface | À claveter À claveter |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit