Photo en studio

Godets normaux 0,95m3 (1,25yd3), attache de type IT, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
89.1 in
2262 mm
Hauteur
41.1 in
1044 mm
Poids
1110.9 lb
503.89 kg

Aperçu

Pour le chargement, le transport, le déchargement, ainsi que pour le nettoyage général.

Spécifications produit pour 0,95m3 (1,25yd3), attache de type IT, lame de coupe à boulonner

Largeur 89.1 in 2262 mm
Hauteur 41.1 in 1044 mm
Poids 1110.9 lb 503.89 kg
Longueur 39.6 in 1005 mm
Capacité 1.2 yd³ 0.95 m³
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.7 in 19 mm
Type d'interface Attache IT Attache IT

Découvrez comment 0,95m3 (1,25yd3), attache de type IT, lame de coupe à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.