Photo en studio

Godets normaux 1,14m3 (1,5yd3), attache de type IT

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
94.7 in
2406 mm
Hauteur
40.5 in
1029 mm
Poids
2270.8 lb
1030 kg

Aperçu

Pour le chargement, le transport, le déchargement, ainsi que pour le nettoyage général.

Spécifications produit pour 1,14m3 (1,5yd3), attache de type IT

Largeur 94.7 in 2406 mm
Hauteur 40.5 in 1029 mm
Poids 2270.8 lb 1030 kg
Longueur 37.4 in 951 mm
Capacité 1.5 yd³ 1.14 m³
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Type d'interface Attache IT Attache IT

Découvrez comment 1,14m3 (1,5yd3), attache de type IT se compare aux produits fréquemment comparés.