Photo en studio

Godets tous-travaux 1,03 m3 (1,35 yd3), à claveter et à simple dévers, dents à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
89.1 in
2262 mm
Hauteur
38.8 in
985 mm
Poids
1642 lb
744.79 kg

Aperçu

Excellente polyvalence en matière de manutention, serrage, refoulement, aplanissement, nivellement et déchargement.

Spécifications produit pour 1,03 m3 (1,35 yd3), à claveter et à simple dévers, dents à boulonner

Largeur 89.1 in 2262 mm
Hauteur 38.8 in 985 mm
Poids 1642 lb 744.79 kg
Longueur 40.6 in 1030 mm
Capacité 1.35 yd³ 1.03 m³
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Ouverture des mâchoires 23.7 in 602 mm
Angle de la coquille 76 degrés 76 degrés
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 1,03 m3 (1,35 yd3), à claveter et à simple dévers, dents à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.