Largeur | 89.1 in 2262 mm |
Hauteur | 40.5 in 1028 mm |
Poids | 957 lb 434.1 kg |
Longueur | 37.5 in 953 mm |
Capacité | 1.2 yd³ 0.95 m³ |
Épaisseur de la lame de base | 0.8 in 20 mm |
Type d'interface | Attache IT Attache IT |
Si vous possédez déjà un compte sur une autre application Cat, vous pouvez utiliser ce même compte pour ouvrir une session ici.
Un seul compte. Pour tout Cat.
Votre compte Caterpillar est le seul compte à utiliser pour ouvrir une session dans les services et applications que nous offrons. Magasinez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc de véhicules, passez en mode mobile, et plus encore.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Caractéristiques clés
Largeur | 89.1 in 2262 mm |
Hauteur | 40.5 in 1028 mm |
Poids | 957 lb 434.1 kg |
Longueur | 37.5 in 953 mm |
Capacité | 1.2 yd³ 0.95 m³ |
Épaisseur de la lame de base | 0.8 in 20 mm |
Type d'interface | Attache IT Attache IT |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit