Photo en studio

Godets normaux 0,95 m3 (1,2 yd3), à claveter et à simple dévers

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
89.1 in
2262 mm
Hauteur
33.2 in
843 mm
Poids
965 lb
437.7 kg

Aperçu

Pour le chargement, le transport, le déchargement, ainsi que pour le nettoyage général.

Spécifications produit pour 0,95 m3 (1,2 yd3), à claveter et à simple dévers

Largeur 89.1 in 2262 mm
Hauteur 33.2 in 843 mm
Poids 965 lb 437.7 kg
Longueur 36.5 in 928 mm
Capacité 1.2 yd³ 0.95 m³
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 0,95 m3 (1,2 yd3), à claveter et à simple dévers se compare aux produits fréquemment comparés.