Puissance nominale
Gamme de puissances | 4 700 - 4 840 ekW 4 700 - 4 840 ekW |
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
Gamme de puissances | 4 700 - 4 840 ekW 4 700 - 4 840 ekW |
Fréquence | 50 / 60 50 / 60 |
Vitesse | 1 000 tr/min (50 Hz) ou 900 tr/min (60 Hz) 1 000 tr/min (50 Hz) ou 900 tr/min (60 Hz) |
Puissance nominale minimale | 4 700 ekW (5 875 kVA) 4 700 ekW (5 875 kVA) |
Puissance nominale maximale | 4 840 ekW (6 050 kVA) 4 840 ekW (6 050 kVA) |
Stratégie antipollution/d'économie de carburant | EPA Tier 2, IMO II EPA Tier 2, IMO II |
Émissions | EPA Tier 2, IMO II EPA Tier 2, IMO II |
Aspiration | À turbocompresseur et refroidisseur d'admission À turbocompresseur et refroidisseur d'admission |
Alésage | 11 in 280 mm |
Course | 11.8 in 300 mm |
Cylindrée | 18062 in³ 296 l |
Type de régulateur | Électronique Électronique |
Circuit de carburant | EUI EUI |
Taux de compression 50 Hz | 13.1 13.1 |
Taux de compression 60 Hz | 13:1 13:1 |
Modèle de moteur | Diesel 16 cylindres en V, cycle à 4 temps Diesel 16 cylindres en V, cycle à 4 temps |
Longueur | 366.7 in 9314 mm |
Largeur | 78.3 in 1990 mm |
Hauteur | 164.1 in 4167 mm |
Poids | 31 000 kg/68 343 lb (poids du moteur à sec), 18 145 kg/40 000 lb (poids de l'alternateur) 31 000 kg/68 343 lb (poids du moteur à sec), 18 145 kg/40 000 lb (poids de l'alternateur) |
Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.
COMPARER TOUS LES MODÈLESDes brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.