Moteurs de propulsion pour marine marchande C280-8

Moteurs de propulsion pour tiers C280-8

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Gamme de puissances
3084-4023 bhp (2300-3000 bkW)
3084-4023 bhp (2300-3000 bkW)
Plage de régimes
900 - 1 000 tr/min
900 - 1 000 tr/min
Émissions
IMO II, IMO III/EPA Tier 4
IMO II, IMO III/EPA Tier 4

Vue d'ensemble

S'appuyant sur la robustesse et la fiabilité de la plateforme moteur C280, Caterpillar est heureux de proposer la gamme de moteurs C280-8. Les composants essentiels sont les mêmes que ceux de la gamme C280 existante, y compris le nec plus ultra en fonctionnalités des circuits de carburant EUI et les caractéristiques de pointe de l'unité de commande électronique (ECU) ADEM™ A3. Les produits Caterpillar® continuent à offrir la meilleure puissance disponible tout en garantissant un rendement énergétique exceptionnel. Vous pouvez également compter sur de longs intervalles d'entretien et sur la disponibilité mondiale des pièces et services Caterpillar. Tous les moteurs C280-8 sont conformes aux normes IMO II. Les moteurs, avec des puissances nominales de 2460 bkW et 2710 bkW, dotés d'un système de post-traitement, sont conformes aux normes IMO III/EPA Tier 4.

Spécifications produit pour C280-8

Gamme de puissances 3084-4023 bhp (2300-3000 bkW) 3084-4023 bhp (2300-3000 bkW)
Plage de régimes 900 - 1 000 tr/min 900 - 1 000 tr/min
Émissions IMO II, IMO III/EPA Tier 4 IMO II, IMO III/EPA Tier 4
Aspiration TA TA
Alésage 11 in 280 mm
Course 11.8 in 300 mm
Cylindrée 9031 in³ 148 l
Rotation côté volant Sens antihoraire ou horaire Sens antihoraire ou horaire
Configuration Diesel 8 cylindres en ligne, cycle à 4 temps Diesel 8 cylindres en ligne, cycle à 4 temps
Hauteur 104 in 2642 mm
Poids à sec 41800 lb 19000 kg
Largeur 71 in 1803 mm
Longueur 195 in 4953 mm

C280-8 Équipement standard

Généralités

  • Disponibilité du service côté gauche (LH) et côté droit (RH)

Circuit d'admission d'air

  • Refroidisseur d'admission, eau douce, revêtement résistant à la corrosion (côté admission d'air)
  • Reniflards de carter, montés sur le dessus
  • Turbocompresseur unique, monté à l'arrière, lubrifié par l'huile moteur
  • Adaptateur d'admission d'air - Droit / 90 degrés / 35 degrés

Système de commande

  • Modules de commande électronique de moteur Caterpillar ADEM A4 doubles
  • Faisceau de câblage rigide
  • Refroidisseur d'admission / refroidisseur d'huile et pompes à eau de chemise (entraînement par engrenages)

Circuit de refroidissement

  • Robinets de vidange d'eau du liquide de refroidissement moteur
  • Refroidisseur intermédiaire à circuit unique / à circuit distinct

Système d’échappement

  • Collecteur d'échappement sec, étanche au gaz

Circuit d'échappement

  • Capteurs de régime du turbocompresseur - Protection contre la survitesse

Circuit de carburant

  • Pompe d'alimentation entraînée par engrenage
  • Doubles filtres à carburant
  • Injecteurs-pompes à commande électronique

Instruments

  • Système d'alarme et de protection CAT

Système de lubrification

  • Pompe à huile, entraînée par engrenages

Systèmes de lubrification

  • Refroidisseur d'huile à 2 éléments, monté sur le moteur
  • Filtre à huile centrifuge duplex - monté sur le moteur
  • Pompe de pré-lubrification - à air / électrique

Système de protection

  • Clapets de décharge d'explosion du carter

C280-8 Options

Circuit d'échappement

  • Protection du collecteur d'échappement - souple

Circuit de refroidissement

  • Réchauffeurs d'eau des chemises

Circuit de carburant

  • Protection SOLAS

Système de lubrification

  • Orifices de vidange du carter d'huile avant et arrière
  • Carter d'huile humide
  • Protection SOLAS

Système de protection

  • Détecteur de brouillard d'huile
  • Clapets de décharge de pression cylindre
  • Clapets de décharge de pression cylindre

Découvrez comment C280-8 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Moteurs de propulsion pour marine marchande C280-8

Moteurs de propulsion pour marine marchande C280-8

360 View