Puissance nominale
Gamme de puissances | 58.0R - 118 ekW 58.0R - 118 ekW |
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
Gamme de puissances | 58.0R - 118 ekW 58.0R - 118 ekW |
Fréquence | 50 / 60 50 / 60 |
Émissions | EPA Tier 3 (Etats-Unis), Stage V (Union européenne) EPA Tier 3 (Etats-Unis), Stage V (Union européenne) |
Régime moteur nominal | 1 500/1 800 tr/min 1 500/1 800 tr/min |
Alésage | 4.13 in 105 mm |
Course | 5 in 127 mm |
Cylindrée | 269 in³ 4.4 l |
Aspiration | Avec turbocompresseur - Refroidisseur d'admission et aspiration turbo seulement (aspiration turbocompresseur uniquement pour 65 ekW (71 bkW)) Avec turbocompresseur - Refroidisseur d'admission et aspiration turbo seulement (aspiration turbocompresseur uniquement pour 65 ekW (71 bkW)) |
Régulateur | Électronique (A5 ECM) Électronique (A5 ECM) |
Contenance | Circuit d'huile de graissage avec remplacement du filtre à huile : 11 l (2,8 US gal) Circuit d'huile de graissage avec remplacement du filtre à huile : 11 l (2,8 US gal) |
Intervalle de vidange d'huile | 500heures 500heures |
Refroidissement | échangeur thermique, refroidissement par la quille à circuit combiné ou refroidissement par la quille à circuit séparé échangeur thermique, refroidissement par la quille à circuit combiné ou refroidissement par la quille à circuit séparé |
Carter de volant | SAE n° 03 avec volant SAE 11,5 (126 dents) SAE n° 03 avec volant SAE 11,5 (126 dents) |
Configuration | Diesel, cycle à quatre temps, en ligne 4 Diesel, cycle à quatre temps, en ligne 4 |
Longueur maximale | 80.2 in 2037 mm |
Hauteur maximale | 78.7 in 1999 mm |
Largeur maximale | 38.3 in 986 mm |
Poids à sec maximal du moteur | 3389 lb 1537 kg |
Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.
COMPARER TOUS LES MODÈLESGroupe électrogène C4.4 (Système de commande électronique)
Groupe électrogène C4.4 (Système de commande électronique)
Groupe électrogène C4.4 (Système de commande électronique)