Régime
Gamme de puissances | 3 755-4 023 bhp (2 800-3 000 bkW) 3 755-4 023 bhp (2 800-3 000 bkW) |
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
S'appuyant sur la robustesse et la fiabilité de la plate-forme de moteurs 3500, Caterpillar Marine a le plaisir de proposer une version mise à jour du moteur de propulsion marine 3516E Cat. Ce moteur hautes performances offre une puissance nominale supérieure de 19 %, un rejet réduit de la chaleur dans l'environnement, ainsi que de meilleurs temps d'accélération par rapport au modèle 3516E précédent. Privilégiant la facilité d'entretien et la numérisation, ce produit offre une connectivité et une installation plus simples. Il est conçu pour les petites salles de moteur et constitue une solution idéale pour le remorquage, le secteur public et les yachts.
Gamme de puissances | 3 755-4 023 bhp (2 800-3 000 bkW) 3 755-4 023 bhp (2 800-3 000 bkW) |
Plage de régimes | 1800 tr/min 1800 tr/min |
Émissions | IMOII IMOII |
Aspiration | À turbocompresseur, refroidi à l'admission À turbocompresseur, refroidi à l'admission |
Alésage | 6.69 in 170 mm |
Course | 8.46 in 215 mm |
Cylindrée | 4766 in³ 78.1 l |
Rotation côté volant | Sens antihoraire ou horaire Sens antihoraire ou horaire |
Configuration | Diesel 16 cylindres en V, cycle à 4 temps Diesel 16 cylindres en V, cycle à 4 temps |
Longueur | 163 in 4133 mm |
Hauteur | 89 in 2253 mm |
Largeur | 71 in 1800 mm |
Poids à sec | 24526 lb 11125 kg |
Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.
COMPARER TOUS LES MODÈLES