Moteurs de propulsion pour marine marchande C32 ACERT IMO II

Moteurs de propulsion pour tiers C32

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Gamme de puissances
660 - 1 600 bhp (492 - 1 193 bkW)
660 - 1 600 bhp (492 - 1 193 bkW)
Plage de régimes
1 600 - 2 300 tr.min
1 600 - 2 300 tr.min
Émissions
EPA Tier 3 (Etats-Unis)/ Tier 4, IMO II/III, Stage 5 (Union européenne)
EPA Tier 3 (Etats-Unis)/ Tier 4, IMO II/III, Stage 5 (Union européenne)

Vue d'ensemble

Le moteur de propulsion marine C32 est disponible avec des puissances conformes aux normes sur les émissions EPA Tier 3, EPA Tier 4, IMO II/III et Stage 5 (Union européenne). Il comporte un système de refroidissement d'admission à circuit distinct (SCAC, Separate Circuit Aftercooling) pour les puissances nominales de A à C et un circuit de refroidissement par eau de mer (SWAC) pour les puissances nominales D et E. Le moteur C32 offre plusieurs puissances nominales avec large plage de vitesses de fonctionnement (WOSR, Wide Operating Speed Range) et des intervalles prolongés entre les vidanges d'huile. Ce moteur offre d'autres avantages, tels que d'excellents antécédents d'exploitation et un matériau en fonte performant soumis à des milliers d'heures d'essais de validation de qualité et d'usure. Le moteur marin C32 est pris en charge par le réseau mondial de concessionnaires Cat et par une garantie standard.

Spécifications produit pour C32

Gamme de puissances 660 - 1 600 bhp (492 - 1 193 bkW) 660 - 1 600 bhp (492 - 1 193 bkW)
Plage de régimes 1 600 - 2 300 tr.min 1 600 - 2 300 tr.min
Émissions EPA Tier 3 (Etats-Unis)/ Tier 4, IMO II/III, Stage 5 (Union européenne) EPA Tier 3 (Etats-Unis)/ Tier 4, IMO II/III, Stage 5 (Union européenne)
Aspiration Aspiration à deux turbocompresseurs Aspiration à deux turbocompresseurs
Alésage 5.71 in 145 mm
Course 6.38 in 162 mm
Cylindrée 1959 in³ 32.1 l
Rotation côté volant Sens antihoraire Sens antihoraire
Configuration Diesel 12 cylindres en V, cycle à 4 temps Diesel 12 cylindres en V, cycle à 4 temps
Hauteur maximale 62.5 in 1587 mm
Longueur minimale 77.8 in 2121 mm
Hauteur minimum 60.9 in 1547 mm
Largeur maximale 60.17 in 1528 mm
Longueur maximale 83.5 in 2284 mm
Largeur minimale 60.17 in 1528 mm

C32 Équipement standard

CIRCUIT D'ADMISSION D'AIR

  • Refroidisseur d'admission à circuit séparé (SCAC)
  • Circuit de refroidissement par eau de mer (SWAC, Seawater After-Cooling)
  • Filtre à air
  • Turbocompresseur refroidi par l'eau des chemises
  • Admission des turbocompresseurs, connexion droite de diamètre extérieur 152 mm (6 in)

SYSTÈME DE COMMANDE

  • Ralenti programmable (550 - 750 tr/min)
  • Large plage de vitesses de fonctionnement WOSR (Wide Operating Speed Range) disponible pour les puissances nominales A, B et C
  • Limite supérieure de ralenti programmable pour plage WOSR
  • Diagnostic électronique et consignation des anomalies
  • Surveillance du moteur et de la transmission (régime, température, pression)
  • Limiteur d'injection air/carburant électronique
  • Mode de protection moteur pour des conditions ambiantes plus variées
  • Fonction de limitation de couple pour puissances WOSR uniquement
  • Connecteur client à 70 broches
  • Options de signal d'entrée de papillon

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

  • Refroidissement à circuit distinct (SCAC, Separate Circuit After-Cooling) pour les deux moteurs, refroidi par HEX (Heat Exchanger, échangeur thermique) et par la quille
  • Échangeurs thermiques tubes calandre pour l'eau des chemises et le SCAC des moteurs refroidis par HEX
  • Pompe SCAC, entraînée par engrenages
  • Pompe du circuit du bloc-cylindres, entraînée par engrenages
  • Pompe à eau de mer, rotor en bronze, entraînée par engrenages, pour les moteurs à refroidissement HEX uniquement
  • Connexion de pompe à eau de mer et d'échangeur thermique d'eau des chemises : diamètre intérieur 76,2 mm (3 in) de série
  • Connexions de refroidissement par la quille : bride de raccordement à 4 boulons ANSI de diamètre intérieur 76,2 mm (3 in) de série
  • Réservoirs de dérivation SCAC et eau des chemises pour maintenir une bonne pression d'admission de la pompe
  • Circuit de refroidissement par eau de mer (SWAC, Seawater After-Cooling)

CIRCUIT D'ÉCHAPPEMENT

  • Sortie à bride ronde à 4 boulons de 130 mm (5,12 in) de diamètre
  • Collecteur d'échappement et turbocompresseur refroidis par eau

VOLANTS ET CARTERS DE VOLANT

  • Rotation SAE standard (antihoraire face à l'extrémité de l'excitateur)
  • Carter de volant : SAE n° 0, Volant : 18 in, 136 dents

CIRCUIT DE CARBURANT

  • Doubles filtres à carburant, à visser, entretien par la gauche et par la droite
  • Dimensions des raccords de carburant : admission JIC 37° -10 (7/8-14), refoulement JIC 37° -8 (3/4-16)
  • Refroidisseur de carburant à plaque situé en aval du réservoir de dérivation du refroidisseur d'admission
  • Pompe d'alimentation entraînée par engrenage
  • Pompe d'amorçage de carburant manuelle
  • Canalisation de carburant de type hybride

SYSTÈME DE LUBRIFICATION

  • Filtres à huile simplex, à entretien droit ou gauche
  • Carter d'huile profond
  • Emplacements de remplissage d'huile à entretien droit ou gauche
  • Jauge baïonnette à entretien droit ou gauche
  • Pompe à huile, entraînée par engrenages

SYSTÈME DE MONTAGE

  • Support avant : réglable

PRISES DE FORCE

  • Poulie avant à courroie rainurée (quantité 1) pour entraînements auxiliaires

GÉNÉRALITÉS

  • Point de mise à la terre commun
  • Moteur non livré avec les composants en zinc

C32 Options

Circuits d'admission d'air

  • Filtre à air d'admission
  • Adaptateur d'admission d'air

Circuits de charge

  • Chargeur de batterie
  • Alternateurs de charge
  • Ampèremètre

Circuit de refroidissement

  • Refroidisseurs d'huile de transmission/embrayage marins
  • Connexions

Circuit d'échappement

  • Double coude
  • Raccord flexible
  • Double silencieux
  • Pare-étincelles de silencieux
  • Bride

Circuit de carburant

  • Séparateur d'eau

Instruments

  • Faisceau de câblage OEM
  • Faisceau moteur-moteur
  • Tableaux de bord
  • Capteurs de température d'échappement
  • Faisceau de câblage
  • Jauges
  • Capteurs de transmission

Système de lubrification

  • Refroidisseur d'huile de transmission
  • Pompe de carter manuelle
  • Doubles filtres à huile

Système de protection

  • Protection du carburant et de l'huile

Système de démarrage

  • Démarreur pneumatique
  • Accessoires de démarrage pneumatique
  • Démarreurs électriques : simples 24 V
  • Aides au démarrage
  • Groupes de batteries: 24 V, sèches
  • Deux démarreurs (électrique et pneumatique)

Emballage

  • Capot de protection du moteur
  • Conditionnement pour l'exportation
  • Stockage et conservation

Système de montage

  • Support avant
  • Kits d'adaptation
  • Supports isolateur

Prises de force

  • Embrayages caissonnés avant
  • Entraînement de pompe hydraulique arrière

GÉNÉRALITÉS

  • Évacuation des fumées

SYSTÈME DE COMMANDE

  • Tableaux de bord
  • ALARME ET PROTECTION CATERPILLAR
  • Protection du carburant et de l'huile

Découvrez comment C32 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Moteurs de propulsion pour marine marchande C32 ACERT IMO II

Moteurs de propulsion pour marine marchande C32 ACERT IMO II

360 View