Groupe électrogène C1.5

Groupes électrogènes marins C1.5

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Gamme de puissances
10 - 12 ekW
10 - 12 ekW
Fréquence
50 / 60
50 / 60
Émissions
Norme américaine EPA Tier3
Norme américaine EPA Tier3

Vue d'ensemble

Groupe électrogène marin diesel C1.5 Cat®

Spécifications produit pour C1.5

Gamme de puissances 10 - 12 ekW 10 - 12 ekW
Fréquence 50 / 60 50 / 60
Puissance nominale minimale 10 ekW (10 kVA) 10 ekW (10 kVA)
Stratégie antipollution/d'économie de carburant La version 60 Hz est conforme à la norme EPA Tier 3*, la version 50 Hz est conforme à la norme 97/68CE Niveau II La version 60 Hz est conforme à la norme EPA Tier 3*, la version 50 Hz est conforme à la norme 97/68CE Niveau II
Vitesse 1500/1800tr/min 1500/1800tr/min
Puissance nominale maximale 12 ekW (12 kVA) 12 ekW (12 kVA)
Émissions Norme américaine EPA Tier3 Norme américaine EPA Tier3
Configuration Diesel 3 cylindres en ligne, cycle à 4 temps Diesel 3 cylindres en ligne, cycle à 4 temps
Cylindrée 91 in³ 1.5 l
Aspiration Atmosphérique Atmosphérique
Type de régulateur Isochrone électrique Isochrone électrique
Alésage 3.31 in 84 mm
Course 3.5 in 90 mm
Contenance Circuit d'huile de graissage avec remplacement du filtre à huile : 6 l (1,6 US gal) Circuit d'huile de graissage avec remplacement du filtre à huile : 6 l (1,6 US gal)
Intervalle de vidange d'huile 500 h 500 h
Rotation côté volant Sens antihoraire Sens antihoraire
Refroidissement Échangeur thermique ou quille à circuit unique Échangeur thermique ou quille à circuit unique
Modèle de moteur C1.5, 3 cylindres en ligne, diesel à 4 temps C1.5, 3 cylindres en ligne, diesel à 4 temps
Longueur 40,8 in / 1 038 mm (ouvert) 43,1 in / 711 mm (fermé) 40,8 in / 1 038 mm (ouvert) 43,1 in / 711 mm (fermé)
Largeur 21,1 in / 535 mm (ouvert), 24 in / 608 mm (fermé) 21,1 in / 535 mm (ouvert), 24 in / 608 mm (fermé)
Hauteur 27,1 in / 535 mm (ouvert) 27,9 in / 711 mm (fermé) 27,1 in / 535 mm (ouvert) 27,9 in / 711 mm (fermé)
Poids à sec du moteur 703 lb / 319 kg 703 lb / 319 kg
Poids 319 kg/703 lb (ouvert), 368 kg/811 lb (fermé) 319 kg/703 lb (ouvert), 368 kg/811 lb (fermé)
Excitation AREP AREP
Régulation de la tension ±0.5% ±0.5%
Isolation Classe H Classe H
Taille du châssis 1.5 1.5

C1.5 Équipement standard

Équipement de série

  • Filtre à air à élément simple
  • Collecteur d'échappement refroidi par eau
  • Alternateur sans balais monophasé ou triphasé
  • Démarreur électrique 12 ou 24 V
  • Alternateur de 12 V 55 A
  • Points d'entretien d'un seul côté
  • Silentblocs antivibrations.
  • Arrêts de sécurité automatiques électroniques

C1.5 Options

Accessoires en option

  • Boîtier insonorisé (montage en usine ou kit de mise à niveau)
  • Kit de refroidissement par la quille
  • Options de panneau de base, de luxe et à distance
  • Disjoncteurs CA
  • Canalisations de carburant flexibles
  • Filtre à carburant primaire/séparateur d'eau
  • Clapet antisiphon
  • Composants du circuit d'échappement
  • Circuit électrique isolé

Découvrez comment C1.5 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Groupe électrogène C1.5

Groupe électrogène C1.5