Puissance nominale
Gamme de puissances | 15 - 25 ekW 15 - 25 ekW |
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
Gamme de puissances | 15 - 25 ekW 15 - 25 ekW |
Fréquence | 50 / 60 50 / 60 |
Puissance nominale minimale | 15 ekW (15 kVA) 15 ekW (15 kVA) |
Puissance nominale maximale | 25 ekW (25 kVA) 25 ekW (25 kVA) |
Vitesse | 1 500 tr/min (50 Hz) ou 1 800 tr/min (60 Hz) 1 500 tr/min (50 Hz) ou 1 800 tr/min (60 Hz) |
Stratégie antipollution/d'économie de carburant | EPA Tier 3/IMO II, UE IW EPA Tier 3/IMO II, UE IW |
Émissions | Norme américaine EPA Tier3 Norme américaine EPA Tier3 |
Configuration | Diesel, 4 cylindres en ligne, cycle à quatre temps Diesel, 4 cylindres en ligne, cycle à quatre temps |
Cylindrée | 135 in³ 2.2 l |
Aspiration | Atmosphérique/Avec turbocompresseur Atmosphérique/Avec turbocompresseur |
Type de régulateur | Isochrone électrique Isochrone électrique |
Alésage | 3.31 in 84 mm |
Course | 3.5 in 90 mm |
Contenance | Circuit d'huile de graissage avec remplacement du filtre à huile : 10,6 l (2,8 US gal) Circuit d'huile de graissage avec remplacement du filtre à huile : 10,6 l (2,8 US gal) |
Intervalle de vidange d'huile | 500 h 500 h |
Rotation côté volant | Sens antihoraire Sens antihoraire |
Refroidissement | Échangeur thermique ou quille à circuit unique Échangeur thermique ou quille à circuit unique |
Régime moteur nominal | 1500/1800tr/min 1500/1800tr/min |
Modèle de moteur | C2.2, diesel 4 cylindres en ligne, cycle à 4 temps C2.2, diesel 4 cylindres en ligne, cycle à 4 temps |
Circuit de carburant | Filtre à carburant : entretien côté droit ou gauche, amorçage du carburant, pompe d'alimentation, canalisations de carburant flexibles Filtre à carburant : entretien côté droit ou gauche, amorçage du carburant, pompe d'alimentation, canalisations de carburant flexibles |
Régulation de la tension | ±0,5 % ±0,5 % |
Taille du châssis | 2,2 2,2 |
Régulateur de tension | Régime continu Régime continu |
Inclinaison (avant/arrière) | Inclinaison 2/3 Inclinaison 2/3 |
poles | 4 4 |
Nombre de câbles | 4 4 |
Excitation | AREP AREP |
Déviation de la forme d'onde (linéaire à ligne) | < 2 % < 2 % |
Isolation | Classe H Classe H |
Classe IP nominale | 23 23 |
Hauteur (ensemble fermé) | 31 in 775 mm |
Hauteur (ensemble ouvert) | 32 in 825 mm |
Maximum env. Poids | 1027 lb 466 kg |
Longueur (ensemble ouvert) | 45 in 1147 mm |
Longueur (ensemble fermé) | 46 in 1170 mm |
Largeur (ensemble fermé) | 24 in 608 mm |
Longueur | 47,9 in/1 219 mm (ouvert) 50,7 in/1 290 mm (sous protection) 47,9 in/1 219 mm (ouvert) 50,7 in/1 290 mm (sous protection) |
Largeur | 22,3 in/567 mm (ouvert), 24,7 in/628 mm (sous protection) 22,3 in/567 mm (ouvert), 24,7 in/628 mm (sous protection) |
Hauteur | 32,8 in/835 mm (ouvert) 31,0 in/775 mm (sous protection) 32,8 in/835 mm (ouvert) 31,0 in/775 mm (sous protection) |
Poids à sec du moteur | 857-1 027 lb/386-466 kg 857-1 027 lb/386-466 kg |
Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.
COMPARER TOUS LES MODÈLESDes brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.