C280-12

Moteurs de propulsion pour tiers C280-12

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Gamme de puissances
4640 - 6035 BHP (3460-4500 bkW)
4640 - 6035 BHP (3460-4500 bkW)
Plage de régimes
900 - 1 000 tr/min
900 - 1 000 tr/min
Émissions
Conforme à la norme américaine EPA Tier 4/IMO III, IMO II (SCR Cat requis)
Conforme à la norme américaine EPA Tier 4/IMO III, IMO II (SCR Cat requis)

Vue d'ensemble

S'appuyant sur la robustesse et la fiabilité de la plateforme moteur C280, Caterpillar est heureux de proposer la gamme de moteurs C280-12. Les composants essentiels sont les mêmes que ceux de la gamme C280 existante, y compris le nec plus ultra en fonctionnalités des circuits de carburant EUI et les caractéristiques de pointe de l'unité de commande électronique (ECU) ADEM™ A3. Les produits Caterpillar® continuent à offrir la meilleure puissance disponible tout en garantissant un rendement énergétique exceptionnel. Vous pouvez également compter sur des intervalles d'entretien plus espacés et sur la disponibilité des pièces et des services Caterpillar dans le monde entier. Toutes les puissances des moteurs C280-12 sont conformes à la norme IMO II. Les moteurs, avec des puissances nominales de 3700 bkW et 4060 bkW, dotés d'un système de post-traitement, sont conformes aux normes IMO 3/EPA T4.

Spécifications produit pour C280-12

Gamme de puissances 4640 - 6035 BHP (3460-4500 bkW) 4640 - 6035 BHP (3460-4500 bkW)
Plage de régimes 900 - 1 000 tr/min 900 - 1 000 tr/min
Émissions Conforme à la norme américaine EPA Tier 4/IMO III, IMO II (SCR Cat requis) Conforme à la norme américaine EPA Tier 4/IMO III, IMO II (SCR Cat requis)
Aspiration TTA TTA
Alésage 11 in 280 mm
Course 11.8 in 300 mm
Cylindrée 13456 in³ 222 l
Rotation côté volant Sens antihoraire ou horaire Sens antihoraire ou horaire
Configuration Diesel 12 cylindres en V, cycle à 4 temps Diesel 12 cylindres en V, cycle à 4 temps
Largeur 80 in 2032 mm
Hauteur 134 in 3404 mm
Longueur 182 in 4623 mm
Poids à sec 57276 lb 25980 kg

C280-12 Équipement standard

ACCESSOIRES DE SÉRIE

  • Système d'écran thermique dur conforme SOLAS
  • Pompes de liquide de refroidissement et à huile à engrenages
  • Bloc-moteur V à 50 degrés pour une largeur réduite
  • ECM A4 double avec faisceau de câblage rigide
  • Marge de vitesse de 1,5 % pour spécification jet d'eau
  • Circuit de carburant EUI
  • Double filtres à huile et à carburant
  • Filtres à huile centrifuges
  • Filtres à huile centrifuges
  • Clapets de décharge d'explosion
  • Démarreurs pneumatiques

C280-12 Options

ACCESSOIRES EN OPTION

  • Capacité lecteur d'extrémité opposé
  • Panneaux LECP II/III et écrans CMD 5/8/13
  • Système d'alarme et de protection marine
  • Certification MCS
  • Arbre de volant pleine puissance
  • Dispositif de coupure d'air
  • Partage de charge mécanique
  • Soupape de commande de démarrage par temps froid
  • Pompe à eau auxiliaire
  • Options d'entretien à droite/à gauche
  • Détecteur de brouillard d'huile
  • Options de pieds de montage (fixes ou flexibles)

ACCESSOIRES DE SÉRIE

  • Air apporté par pompe de pré/postgraissage
  • Pieds de montage du moteur à six points

Découvrez comment C280-12 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

C280-12

C280-12

C280-12

C280-12

C280-12

C280-12

C280-12

C280-12

C280-12

C280-12
C280-12
C280-12
C280-12
C280-12
C280-12
C280-12
C280-12
C280-12