Puissance nominale
Gamme de puissances | 280 bhp - 425 bhp (209 bkW - 317 bkW) 280 bhp - 425 bhp (209 bkW - 317 bkW) |
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
Gamme de puissances | 280 bhp - 425 bhp (209 bkW - 317 bkW) 280 bhp - 425 bhp (209 bkW - 317 bkW) |
Plage de régimes | 2 300 - 2 700 tr/min 2 300 - 2 700 tr/min |
Émissions | EPA Tier 3 États-Unis, IMO II, RCD II, II Chine EPA Tier 3 États-Unis, IMO II, RCD II, II Chine |
Configuration | Diesel 6 cylindres en ligne, cycle à 4 temps Diesel 6 cylindres en ligne, cycle à 4 temps |
Cylindrée | 428 in³ 7.01 l |
Aspiration | À turbocompresseur et refroidisseur d'admission À turbocompresseur et refroidisseur d'admission |
Régulateur | Électronique (A5E2 V2 ECM) Électronique (A5E2 V2 ECM) |
Carter de volant | SAE N° 03 SAE N° 03 |
Alésage | 4.13 in 105 mm |
Course | 5.31 in 135 mm |
Contenance | 20 l (5,3 US gal) 20 l (5,3 US gal) |
Intervalle de vidange d'huile | 500 h 500 h |
Rotation | Rotation en sens inverse d'horloge à partir du côté volant Rotation en sens inverse d'horloge à partir du côté volant |
Refroidissement | Refroidi par échangeur thermique ou quille Refroidi par échangeur thermique ou quille |
Régime moteur nominal | 2300-2700 tr/min 2300-2700 tr/min |
Poids à sec | 1676 lb 760 kg |
Hauteur | 34.5 in 876 mm |
Longueur | 43.1 in 1095 mm |
Largeur | 31.4 in 798 mm |
Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.
COMPARER TOUS LES MODÈLESDes brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Moteur de propulsion hautes performances C7.1
Découvrez le nouveau moteur de propulsion pour marine marchande C7.1