Puissance nominale
Gamme de puissances | 36.0R - 99 ekW 36.0R - 99 ekW |
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
Le Groupe électrogène marin diesel C4.4 Cat® est un système triphasé de 50 Hz à 38,0, 51,5 et 69,0 ekW avec refroidissement par échangeur thermique et à 36,0, 49,0 et 65,0 ekW avec refroidissement par radiateur conformément aux normes sur les émissions CCNR2 de l'UE. Le C4.4 est également un système triphasé de 60 Hz à 44,0, 58,5, 76,0 et 99,0 ekW avec refroidissement par échangeur thermique et à 42,0, 56,0, 72,0 et 95,0 ekW avec refroidissement par radiateur. Ce groupe électrogène C4.4 est disponible en 12 ou 24 V en version ouverte ou fermée. L'entretien d'un seul côté facilite les opérations de maintenance et diminue les coûts d'exploitation. Le format compact est idéal pour une large gamme d'applications commerciales et de plaisance. Il existe également des ensembles homologués par la Marine Classification Society présentant ces puissances nominales.
Gamme de puissances | 36.0R - 99 ekW 36.0R - 99 ekW |
Fréquence | 50 / 60 50 / 60 |
Vitesse | 1500/1800tr/min 1500/1800tr/min |
Puissance nominale minimale | 36,0R ekW (45 kVA) 36,0R ekW (45 kVA) |
Puissance nominale maximale | 99,0 ekW (123 kVA) 99,0 ekW (123 kVA) |
Stratégie antipollution/d'économie de carburant | Tier 2 EPA (60 Hz), UE 97/68CE Stage II (50 Hz) Tier 2 EPA (60 Hz), UE 97/68CE Stage II (50 Hz) |
Émissions | NST NST |
Modèle de moteur | Diesel, 4 cylindres en ligne, cycle à quatre temps Diesel, 4 cylindres en ligne, cycle à quatre temps |
Aspiration | NA, T, TA NA, T, TA |
Alésage | 4.13 in 105 mm |
Course | 5 in 127 mm |
Cylindrée | 269 in³ 4.4 l |
Type de régulateur | Électronique Électronique |
Longueur | 68.9 in 1750 mm |
Largeur | 47.8 in 1215 mm |
Hauteur | 39.4 in 1000 mm |
Poids | 805 kg (1 775 lb) - 1 015 kg (2 338 lb) 805 kg (1 775 lb) - 1 015 kg (2 338 lb) |
Excitation | Excitation distincte du bobinage auxiliaire pour fournir 300 % de courant de court-circuit pendant jusqu'à 10 secondes Excitation distincte du bobinage auxiliaire pour fournir 300 % de courant de court-circuit pendant jusqu'à 10 secondes |
Inclinaison (avant/arrière) | 2/3 2/3 |
Nombre de câbles | Branchement à 12 câbles Branchement à 12 câbles |
Isolation | Classe H Classe H |
Classe IP nominale | Protection étanche IP23 (IP44 disponible pour certains modèles, contactez votre concessionnaire pour obtenir des renseignements) Protection étanche IP23 (IP44 disponible pour certains modèles, contactez votre concessionnaire pour obtenir des renseignements) |
Régulateur de tension | Régulateur de tension à semi-conducteurs avec potentiomètre de réglage de la tension intégré Régulateur de tension à semi-conducteurs avec potentiomètre de réglage de la tension intégré |
Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.
COMPARER TOUS LES MODÈLESDes brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.